Skip to content Skip to navigation
EverTRUE True Planetary Redüktörler Ürünleri

EverTRUE™ True Planetary Redüktörler Ürünleri

The EverTrue™ True Planetary, RediMount uyumlu dişliler aralıksız bir iş döngüsünde çalışmak için tasarlandı. Bu sürekli iş dişlisi kalıcı olarak yağlanmıştır ve 24 saat/gün, 7gün/hafta uygulamalarında minimum 30.000 saat yaşama süresi verilmiştir.

Genel özet

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!

Spesifikasyonları:

Hemen teslimat için hazır
Montaj Tipi In-line
Hassasiyet 4 arc-minutes
Gövde Ölçüleri (mm) 100, 140, 180
Tork Kapasitesi
Nm (lb-ft)
En fazla 1017 (750)
Mevcut Oranlar 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Radyal Yük Kapasitesi
N (lbf)
En fazla 44600 (10027)
Mounting Sistemi RediMount™

EverTrue™ Highlights

  • 24 saat/gün, 7 gün/hafta çalışmak için tasarlanıldı
  • Daha düşük sıcaklık - Garantilidir
  • 3 Kat ömür süresi - bütün cihazlar için 30,000 saat ömür süresi verilir
  • Randıman - % 95
  • Kaıcı olarak yağlı - Bakım gerektirmez
  • Hatasız bir Montaj- Redimount Uyumu

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

back to top