Skip to content Skip to navigation
DuraTRUE True Planetary Redüktörler Ürünleri

DuraTRUE™ True Planetary Redüktörler Ürünleri

DuraTRUE™ , Thomson Micron® RediMount sisteminden yararlanan ,yüksek hassasiyetli bir True Planet dişlisidir. Çeşitli şaft konfigurasyonları sayesinde sisteminizi iç  içe sokma mecburiyetini ortadan kaldırarak tasarlayabilirsiniz.  “T” dizaynı sayesinde tek motorla iki eksen çalıştırılabilir.  DuraTRUE bir çok farklı oranlarıyla Thomson Micron Dişli Express programı ile hemen teslimata hazır.

Genel özet

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!

Spesifikasyonları:

Hemen Teslimata Hazır
Mounting Tipi  In-line Right-angle Hollow Shaft
Right Angle
Dual Shaft
90°
Hassasiyet 8 arc-minutes 8 arc-minutes 8 arc-minutes 8 arc-minutes
Gövde Ölçüleri (mm) 60, 90, 115, 142 60, 90, 115, 142 90, 115, 142 60, 90, 115, 142
Tork Kapasitesi
Nm (lb-ft)
En fazla 834 (615) En fazla 842 (621) En fazla 865 (638) En fazla 865 (638)
Mevcut Oranlar 3:1, 4:1, 5:1, 7:1
10:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 70:1, 100:1
5:1, 6:1, 9:1, 10:1
12:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 60:1, 75:1
90:1, 100:1
120:1, 125:1
150:1, 200:1
250:1, 300:1
400:1, 500:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
Radyal Yük Kapasitesi
N (lbf)
up to 11150
(2507)
En fazla 11150
(2507)
En fazla 11150
(2507)
En fazla 11150
(2507)
Mounting Sistemi RediMount™ RediMount™ RediMount™ RediMount™

DuraTRUE™ Highlights

  • Kompakt bir dizayn veren, ebat oranına göre yüksek tork
  • Düşük Geri tepme- Eksik harekete bağlı geri tepme önlenir
  • Eylemsizlik eşleşmesi - servo sistemin dengeliliğini ve kontrolunu korur
  • Yüksek Rijidite - sistem tepki hızını optimize eder
  • Kendiliğinden yağlama- bakım maliyeti ve aksamaları ortadan kaldırır
  • Yüksek dairesel yük kapasitesi- makaraları ve küçük dişlileri doğrudan output şaftına bindirir
  • Redimount Uyumu -Hatasız birleştirme

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

CAD Modelleri


To download the models below, you will need to sign in.

back to top