Skip to content Skip to navigation
AquaTRUE True Planetary Redüktörler Ürünleri

AquaTRUE™ True Planetary Redüktörler Ürünleri

Thomson Micron, yiyecek ve içecek işleme ile paketleme ve dağıtma gibi zorlu ortam uygulamalarının sıkı gereksinimlerini karşılamak için yeni Aqua TRUE dişli kutumuzu piyasaya sürüyor. AquaTRUE'nun IP66/IP67 ve IP69K koruması yüksek basınçlı yıkamanın yanı sıra yakıcı temizlik kimyasallarını da kullanabilir. Bu, koruyucular, kalkan veya mekanik iletimler gibi ilave bileşen maliyetlerini ortadan kaldırır. 304 paslanmaz çelik muhafaza, pas veya her türlü korozyon türünü endişesini ortadan kaldırır. Lazerle dağlanmış kalıcı ürün etiketi ve bakteri toplayan harici dikişler veya köşeler olmadan tasarlanan pürüzsüz, yuvarlak dış muhafaza.

Genel özet

AquaTRUE Teknik Özellikleri

Anında Teslime Hazır
Montaj Türü Sıralı
Hassasiyet 13 yay dakika
Çerçeve Boyutları (mm) 60, 80, 120, 160
Tork Kapasitesi
Nm (lb-ft)
en fazla 876 (646)
Oran Kullanılabilirliği 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1
Verimlilik %93
Eksenel Yük Kapasitesi N (lbf) @50RPM en fazla 14.122 (3175)
@1000RPM en fazla 5203 (1170)
Radyal Yük Kapasitesi N (lbf) @50RPM en fazla 8000 (1798)
@1000RPM en fazla 1400 (315)

AquaTRUE Önemli Özellikleri

  • Harici dikiş yok
  • 300 Serisi Paslanmaz Çelik
  • IP66/IP67 giriş/çıkış koruması
  • IP69K giriş/çıkış koruması
  • NSF/ANSI 169 sertifikası
  • Korozyon direnci
  • Yüksek basınçlı yıkama
  • Silikon contalı motor sızdırmazlığı

AquaTRUE En İyi Uygulamaları

  • Yiyecek İşleme
  • Su Jeti Kesme
  • Yiyecek Paketleme
  • İçecek Dağıtma
  • Medikal Hijyenik Ekipman
  • Farmasötik
  • Yıkama Uygulamaları
  • Et Doğrama

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

back to top