Skip to content Skip to navigation
Minyatür Metrik Hassas Bilyalı Vidalar

Minyatür Metrik Hassas Bilyalı Vidalar

Minyatür Metrik Hassas Bilyalı Vidalar Düzenekleri, küçük hacimlerde kullanmak için ideal olan küçük bir zarf içindeki etkili ve maliyet etkin bir çözümdür. Bilyalı vida düzeneklerinin çapı 8 ile 12 mm arasında, vida adımları ise 2 ile 5 mm arasındadır - hepsi ±52 µm/300 mm vida adımı hassasiyetine sahiptir. Minyatür Haddelenmiş Bilyalı Vidalar laboratuvar, yarı iletken ve tıbbi uygulamalar için idealdir.

Şimdi İzleyin! Minyatür Vida Teknolojisi - Makine Tasarımı Web Semineri >

Genel özet

Thomson Seçiminizi Yapmanıza Yardım Etsin!
  • Thomson offers a variety of ball nut styles to meet your application needs
Flanşlı Somun Silindirik Somun Dişli Somun

Mevcut boyutlar:

Çap (mm.) Vida Adımı (mm)
2 2.5 3 4 5
8   X     X
10 X   X    
12 X     X X

Öne Çıkan Özellikleri:

  • Tasarım, yük kapasitesini artırmaktadır
  • Esnek bilya somunu montaj konfigürasyonları
  • Daha yüksek yük kapasitesi, daha uzun ömür
  • T7/P5 standart doğruluk sınıfını
  • Maliyet etkin, küçük zarf
  • Hızlı prototip oluşturma
  • Dar yerlerde sorunsuz, etkili, idealdir
  • Çok çeşitli vida adımları mevcuttur
  • Tolerans en fazla 0,05 mm tutulur
  • Küçük ve büyük vida adımı düzeneklerinde optimum performans
back to top