Skip to content Skip to navigation
Yüksek Yüklü Bilyalı Vidalar

Yüksek Yüklü Bilyalı Vidalar

Thomson yüksek yüklü bilyalı vidalar, enjeksiyon kalıp, basım ve metal üretimi gibi büyük üretim makineleri için idealdir. Ağır yükleri yatay ve dikey eksenlerde doğru ve güvenli bir şekilde taşırken, asgari bakım gereklilikleri ile uzun ve güvenilir bir ömür sunarlar. Standart portföyümüz, 1.440 kN maksimum dinamik yükü ile çapı 160 milimetreye ulaşan ürünler içerir. Thomson, ayrıca bu bilyalı vidaları uygulama gerekliliklerinize göre özelleştirebilmektedir.

Genel özet

Yüksek Yüklü Bilyalı Vidalar Spesifikasyonlar:

Çap

(d0) [mm]

(Ph) [mm]

Dw

[mm]

D1

[mm] 

i

[each]

L

[mm] 

Cam

[kN]

C0am

[kN] 

D4

[mm] 

D5

[mm] 

D6

[mm]

DB

[mm]  

L1

[mm] 

L3

[mm]

L7

[mm]

L8

[mm]

L10

[mm]

40 12 7.938 75 8 165.0 220 434 93 11 110 M8x1 25 7 16 85 10
50 20 9.525 90 5.8 152.0 259.4 603.4 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 25 9.525 90 5.8 177.5 258 600.9 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 100 9.525 90 2.4 111 100.8 231.8 108 11 125 M8x1 25 7 16 95 10
63 20 12.700 105 8 249.0 478.6 1108.7   125 13.5 145 M8x1 25 9 25 110 10
63 25 12.700 120 5.8 185.5 419.8 1002.2 145 13.5 165 M8x1 30 9 25 130 10
80 20 14.288 135 9 280.5 690.2 1860.8 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
80 25 14.288   135 7 273.0 554.8 1445 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
100 20 14.288 160 8 252.0   709.3 2276.5 186 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
100 25 19.050 160 8 310.0 968.4 1843.8 189 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
125 20 14.288 200 11 338.0 1040.1  3997.8 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 25 19.050 200 9 349.0 1238 2753.2 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 30 19.050 200 7 330.5 996.3 2139.6 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
160 20 14.288 260 12 357.0 1279.9 5870.3 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 25 19.050 260 9 354.0 1440.8 3772.8 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 30 19.050 260 8 370.5 1301.2 3351.9 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10

 

Yüksek Yüklü Bilyalı Vidalar - Öne Çıkan Özellikler

  • Yüksek hızlarda yüksek yüklü uygulamalar için daha yüksek kapasite ve daha uzun kullanım ömrü
  • Rulo vidalarla karşılaştırıldığında daha ekonomik çözüm
  • ±6 µm/300 mm’ye kadar uç doğruluğu
  • Kompakt, basit tasarım, boyut küçültmeyi mümkün kılar ve daha düşük ağırlıklıdır
  • Yük kapasitesinin en üst düzeye çıkarılması için iyileştirilmiş bilyalı somun tasarımı
  • Tek veya çift somunlu olarak 15 m’ye kadar vida uzunluğu seçeneği
  • Çoklu ön yükleme seçenekleri mevcuttur
  • Sorunsuz, sessiz hareket"
CAD Modelleri

Please accept our apologies.

CAD models for High-Load Ball Screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

back to top