Skip to content Skip to navigation
Hassas Dönme

Hassas Dönme

Thomson Hassas Dönmeli Bilyalı Vidalar, ister önceden yüklemiş olsun ister önceden yüklenmemiş olsun, tümü endüstri standarına sahip kılıflar içinde geniş kapsamlı bir çap, kurşun ve bilyalı somun konfigürasyonları halinde piyasaya çıkar. Ekonomik bir fiyat üzerinden güvenilir doğruluk ve yinelenebilirlik sağlarlar.  Daha düzgün ve daha sessiz çalıştırma için, devridaimli rulmanda bilya sapmasını en aza indiren Teğetsel Bilya Dönüşü özelliğine sahip bir Thomson tasarımı .   Standart flanşlar bilyalı dişli modellerimizin çoğunda  vardır.

Genel özet

Bırakın Thomson Seçim Yapmanıza Yardım Etsin!
  • Doğrusal MOTIONEERING® Bilyalı ve Kurşun Vida Boyutlandırma ve Seçme Aleti >

Spesifikasyonları:

  Kurşun (in.)
0.05 0.062 0.125 0.20 0.25 0.413 0.473 0.50 0.66 1.00 1.50 1.875 2.00
Çap
(in.)
0.375     X                    
0.500       X       X          
0.631       X           X      
0.750       X       X          
0.875       X                  
1.000         X     X   X      
1.150       X                  
1.171           X              
1.500         X   X X   X   X X
2.000               X   X      
2.250               X   X      
2.500         X     X   X      
3.000                 X   X    
4.000                   X      

Hassas Dönme Hareketli Bilyalı Vida Önemli Noktalar

  • Geleneksel tahrik sistemlerini değiştirirken (acme vidaları, hidrolikler ya da pnömatikler gibi), bilyalı vidalar yardımcı ekipman ihtiyacını azaltan daha küçük, daha ucuz tahrik motorları kullanabilirler
  • Sabit ve düşük bir sürtünme katsayısı ile 'ı aşan oranda etkinlik
  • Ekonomik bir fiyat üzerinden güvenilir doğruluk ve yinelenebilirlik
  • Gotik kavisli bilya oluğu geometrisi kullanım ömrünü uzatır, çarpmayı azaltır ve önceden yüklenmiş tertibatlarda sağlamlığı en iyi hale getirir
  • Tercihe bağlı silici setler ve uç destek kovanları kullanım ömrünü yükseltir
  • İster önceden yüklenmiş tipte olsun, ister önceden yüklenmemiş tipte olsun, geniş kapsamlı bir çap, kurşun ve bilyalı somun konfigürasyonları halinde bulunur
  • Standart dışı uzunluklar mevcuttur
CAD Modelleri
2D/3D CAD Drawings
Ball Screw Assemblies
Ball Nuts
End Supports
Screws
Accessories
back to top