Skip to content Skip to navigation
Hassas Artı Taşlanmış

Hassas Artı Taşlanmış

Thomson Hassas Artı Taşlanmış Bilyalı Vida Tertibatları en sert konumlandırma uygulamaları için gerekli olan konumlandırma doğruluğunu ve yinelenebilirliği sağlar.  Geleneksel bilyalı vidaların (±.0005 in/ft) 8 katı kadar kurşun doğruluğu ve istikrar, sıfır geri tepme, yüksek yinelenebilirlik için önceden yükleme sağlamak için tasarlanmış ve üretilmişlerdir.  Tüm bilyalı somunlar en yüksek hassasiyet ve montaj kolaylığı için bir iç flanşa ve zararlı atıkları uzakta tutarken üstün düzeyde yağ tutma sağlayan özel olarak tasarlanmış contalara/silicilere sahiptir.

Genel özet

Spesifikasyonları:

Çap (in.) Kurşun (in.)
0.200 0.250 0.500
0.631 X
0.750 X
0.875 X
1.000 X X
1.150 X
1.250 X X
1.500 X X X
1.750 X
2.000 X
2.250 X
2.500 X

Hassas Artı Taşlanmış Ürünler Önemli Noktalar


  • Geleneksel hassas bilyalı vidaların sekiz katı kadar kurşun doğruluğu
  • Sıfır-çarpma, yüksek sertlik önceden yüklenmiş tasarım takım tezgahları, robotlar, materyal kullanım sistemleri, elektronik bileşen takma sistemleri ve daha fazlası için konumlandırma doğruluğu ve yinelenebilirlik sağlar
  • Kullanım ömrünü uzatan, çarpmayı azaltan ve önceden yüklenmiş tertibatlarda sağlamlığı en iyi hale getiren gotik kavisli bilya oluğu geometrisi
  • Standart ve özel olarak makinede işlenmiş uçlar mevcuttur 

  • Sistem temizliği ve montaj kolaylığı için iç siliciler ve flanşlar
  • Pahalı hidrolik ve pnömatik sistemleri değiştirirken en yüksek etkinlik ve maliyet tasarrufu
  • Standart dışı uzunluklar mevcuttur
  • En güvenilir sistem tasarımları için öngörülebilir kullanım ömrü

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

back to top