Skip to content Skip to navigation
Rulman Destekleri - İnç

Rulman Destekleri - İnç

Thomson Rulman Destekleri Thomson inç ölçüsünde bilyalı vida tertibatlarının basit montajı için  eksiksiz bir pakettir.  Kaba çelikten bir yapı, düşük bir profil ve kompakt bir tasarıma sahiptirler.  Hem Zemin hem de Flanş monteleme konfigürasyonları çift köşeli temas rulmanları ya da yüzen dairesel rulman ile birlikte kullanılır.  Tüm Thomson Rulman Destekleri satışa hazır, ön montajlı halde piyasaya çıkar ve hızlı kurulum için hazırdır. 

Genel özet

Spesifikasyonları:

İnç Serisi Bilyalı Vidalar
Çap x Kurşun BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

Rulman Desteği Önemli Noktalar


  • Kaba çelik yapı
  • Düşük profil, kompakt tasarım
  • Zemin ya da Flanş monteleme konfigürasyonları
  • Ön montajlı ve kuruluma hazır
  • Satışa hazır

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Diş Yönü

Anti-Backlash

Product Family

CAD Modelleri

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
Bearing Supports (Inch)
back to top