1AT20FL485.0 Y=32.0MM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
T Serisi, 20mm, Dar Yüksek,
Min: 152.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- Yüksek esneklik, yalnızca N sınıfı eksantriklik anlamına gelir.
- Tescilli "U" kanal yapısı, rayın zayıf makine tabanlarına veya yanlış hizalama hatalarına uyum sağlaması için esnemesine olanak tanır.
- Yüksek ücretli işlenmiş bir tabana ve özel aletlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha düşük maliyetli kurulum ve daha kısa kurulum süresi.
- Geleneksel tamamen çelik profil lineer kılavuzlar için yerine bırakmalı değiştirme.