Skip to content Skip to navigation

Aktüatörler yıkanan ortamlar için uygun mudur?

Bir aktüatörün IP derecelendirmesi yıkanma dahil çeşitli ortamlar için ne kadar uygun olduğunun iyi bir göstergesidir. Dış mekanda ya da hafif yıkanan ortamda kullanım için minimum gereksinim her yönden düşük basınçlı su jetlerine dayanıklı IP65'tir. Hem Electrak 2 hem de 10 IP65 derecesine sahiptir.  Sonraki seviye ise AKMAYAN 1m derinliğe daldırıldığında suyun girmesine izin vermeyen IP67'dir. Son olarak, IP69K en iyisi olup yüksek basınçlı su jetlerini ve daldırıldığında suyu dışarıda tutar. Hem Electrak HD hem de Max Jac IP69K standartlarını karşılar.
back to top