Skip to content Skip to navigation

Aktüatör boştayken akım çeker mi? Çekiyorsa, ne kadar çeker?

Hayır, yalnızca Düşük Seviyede Geçiş ve CAN veriyolu sürümlerinde boştayken akım çekilir. Tipik olarak çekilen akım, “uyku modu” etkin değilken 24 Vdc birimlerde 30-40mA ve 12 Vdc birimlerde 15-20mA’dır. Bu çekilen akımı en aza indirmek için “uyku modu” özelliğini geliştirdik. Uyku modu, 12v’de 1ma 24v’de de 2ma’dan az akım çekecektir.

back to top