Skip to content Skip to navigation

Quantos trilhos de esfera há em uma ranhura de esfera?

Os trilhos de esfera são as ranhuras longitudinais ao longo da pista interna (ranhura) e prensados contra as esferas na pista externa. A maioria dos tamanhos terá mais trilhos de esfera na pista externa que na pista interna, permitindo ao usuário instalar uma nova pista externa na ranhura interna e estender a vida útil da pista interna. Além disso, as pistas externas são ordenadas conforme o número de trilhos carregados com as esferas.

Segue uma lista com o número de trilhos de esfera conforme o diâmetro nominal da pista interna:

 

Diâm. do círculo da esfera Número de trilhos de esfera
0,375" 3
0,625" 6
1,0" 12
1,5" 12
2" 12
2,5" 12
4,0" 18
5,0" 16
6,0" 24

 

back to top