Skip to content Skip to navigation

Quais são as principais diferenças entre disposições de design de parafusos de avanço ingleses e métricos?

Parafusos de avanço costumam ser usados em aplicações de nível de instrumento em que é necessária uma operação suave, precisa, limpa e sem manutenção. O material da porca costuma ser feito de um polímero lubrificado internamente. Alguns exemplos são equipamentos para biociências e laboratórios, como dispositivos de manipulação de fluidos, escaneamento e amostragem de DNA. Outras aplicações incluem gravação, prototipagem rápida, inspeção e armazenamento de dados. Parafusos de avanço são usados também em aplicações de levantamento pesado quando combinados a uma porca metálica (geralmente de bronze).

back to top