Skip to content Skip to navigation

O que deve ser usado para lubrificar e com que frequência deve ser feita a lubrificação?

A lubrificação é um tópico muito específico da aplicação, e os mancais lineares da Thomson são compatíveis com uma ampla variedade de lubrificantes no mercado. Especialistas em lubrificação podem fazer recomendações para aplicações exigentes, mas, em geral, a Thomson pode recomendar:

  • Graxa de baixa viscosidade ou óleo de máquina são adequados para cargas leves e altas velocidades.
  • Graxas NLGI 1 ou 2 são adequadas para cargas e velocidades médias
  • Cargas elevadas podem exigir uma graxa com um aditivo EP2. EP significa "pressão extrema" e usa aditivos especiais para impedir que a graxa se rompa sob altas pressões. Esse tipo de graxa dará aos eixos de aço uma aparência opaca.

É necessário monitoramento cuidadoso da aplicação para desenvolver um bom cronograma de manutenção preventiva. Os eixos devem ser mantidos sempre com uma leve película de óleo/graxa. Deve ter uma sensação escorregadia ao toque, mas sem escorrer. Mesas de slide lineares devem ser lubrificadas conforme o manual, usar uma graxa diferente da fornecida de fábrica pode levar à degradação da graxa. A Thomson oferece graxa LinearLube, que é adequada para a maioria das aplicações industriais. NÃO use nenhum tipo de lubrificante seco (pó de PTFE, pó de grafite, etc.) com nenhuma esfera recirculante ou rolete do tipo mancal. Embora esses lubrificantes sejam bons para movimento deslizante, eles são pouco eficientes para atrito por rolagem.

VIDEO: Lubrication of Linear Guides

A - Preventative_Linear_Bearing_Maintenance_vden.mp4
back to top