Skip to content Skip to navigation

Qual é a diferença entre parafusos de avanço e parafusos ACME?

lead and acme screws

Parafusos de avanço

"Parafuso de avanço" é um termo genérico que se refere a qualquer parafuso de acionamento rosqueado usando superfícies de deslizamento para transmitir carga.

Parafusos ACME

"ACME" é um termo que se refere a uma forma de rosca específica. Todos os parafusos ACME também são parafusos de avanço, mas nem todos os parafusos de avanço são parafusos ACME. O padrão de rosca ACME é acompanhado por classes específicas, como 2G, 3G, 2C, etc., que têm tolerâncias levemente diferentes. Formas de rosca ACME podem ser verificadas facilmente usando medidores de rosca prontamente disponíveis. O padrão de rosca ACME é projetado para ser intercambiável e facilitar a fabricação. O passo e o avanço são iguais com parafusos de partida únicos. Para múltiplos parafusos de partida, o avanço é o passo dividido pelo número de partidas.

Outros tipos de parafusos

Aplicações de parafuso estáticas geralmente são chamadas de parafusos fixadores. Elas utilizam formas de rosca ineficientes para impedir que a porca se movimente no sentido reverso, e não são adequadas para movimento regular.

back to top