Skip to content Skip to navigation

Os atuadores são adequados para ambientes de lavagem?

A classificação IP de um atuador é um bom indicador de quão adequado ele é para ambientes de lavagem. O mínimo para considerar uso externo ou em lavagem média é IP65, que pode suportar jatos de água de baixa pressão de qualquer direção. Os Electrak 2 e 10 têm classificação IP65. O próximo nível é o IP67, que mantém a água do lado de fora quando submerso em 1 m de água e NÃO está em operação. Por fim, o IP69K é o melhor e manterá a água do lado de fora sob imersão e jatos de alta pressão. O Electrak HD e Max Jac cumprem o padrão do IP69K.

back to top