Skip to content Skip to navigation

Ao considerar parafusos de avanço, quais são as especificações mais importantes a avaliar?

O desempenho do parafuso de avanço é um fator importante da velocidade rotacional e da carga axial (rpm). A relação entre os dois é regida pela "velocidade de pressão" ou curva PV. Uma vez que os parafusos de avanço operam usando superfícies de deslizamento para suportar as cargas, é gerado calor pelo atrito entre a porca e o parafuso. Também pode ocorrer desgaste entre essas superfícies. A curva PV define os limites de operação segura de carga e velocidade. Conforme a carga aumenta, a velocidade rotacional deve ser reduzida para prevenir calor e desgaste excessivos. O contrário também é verdadeiro. É possível girar o parafuso a alta velocidade ao aplicar uma carga leve ou movê-lo lentamente sob carga pesada. Deve-se observar que o deslocamento por revolução, frequentemente definido como "avanço", pode ser aumentado para aumentar a velocidade linear sem aumentar o valor de rpm necessário. Essa é uma boa maneira de aumentar a vida útil de um parafuso de avanço. Para dimensionar um sistema de parafuso de avanço, é importante saber qual torque será necessário para conduzir a carga. Isso pode ser calculado de maneira simples e eficiente se o parafuso de avanço for conhecido. Quanto mais deslocamento por revolução, maior o torque necessário, mas a eficiência também aumenta até certo ponto. Você pode contatar nossa equipe de engenharia de aplicação para obter mais assistência na seleção do produto de parafuso de esfera ou parafuso de avanço adequado para a sua aplicação.

back to top