The synchronization option, available with Thomson Electrak HD linear actuators, enables Spika Design and Manufacturing to offer their customers work platforms with improved performance, functionality and safety.

Jayme Stockton, Especialista em produtos Thomson, descreve as vantagens de substituir rolamentos lineares na manutenção programada e a economia associada em comparação com paradas não programas e de alto custo. Saiba o que você precisar olhar e escutar quando os rolamentos começam a deteriorar com o uso prolongado - identifique as falhas antes, mantenha o rendimento no máximo.

Ryan Thomas, Gerente de trilhos lineares da Thomson, demonstra as diferenças de desempenho entre trilhos redondos e quadrados e apresenta como estas diferenças influenciam o desempenho em várias aplicações. Este vídeo abrange tópicos de deflexão e alinhamento e como os limites do projeto ajudam a determinar o melhor tipo de trilho para a aplicação.

Os instrumentos de diagnóstico automatizados continuam ganhando importância nos laboratórios e hospitais de hoje. O espaço nessas instalações é reduzido, e o Glide Screw™ permite projetos mais compactos. Veja como o Glide Screw pode oferecer desempenho silencioso e sem manutenção, minimizando as chamadas de serviço e maximizando a disponibilidade do instrumento.

O Glide Screw é o produto mais recente de uma linha de inovações revolucionárias da Thomson. A Thomson combinou as funções de um rolamento linear com as de um parafuso de avanço numa embalagem compacta. Veja este vídeo para saber de que é feito o Glide Screw e como este pode ajudá-lo a reduzir as dimensões do seu equipamento, a reduzir o tempo de inactividade e a diminuir os custos gerais de propriedade.

Jeff Johnson, Engenheiro de fusos da Thomson, apresenta uma visão geral da anatomia dos fusos de esferas e sua instalação. Ele abrange a função desses fusos em projetos de aplicação e os componentes de um conjunto de fusos de esfeas e de uma porca esférica. Inclui também uma demonstração da instalação de uma porca esférica no fuso e o processo de inserção do rolamento de esferas quando alguns rolamentos caem durante a instalação.

Jeff Johnson, Engenheiro de fusos/parafusos da Thomson, diz que os fusos de esferas e os parafusos de avanço, algumas vezes, podem ser usados nas mesmas aplicações. Normalmente, os fusos de esferas são usados na indústria que exige muita carga ou durabilidade enquanto que os parafusos de avanço são usados em aplicações menores, de carga mais leve. No entanto, os parafusos de avanço permitem adaptações especiais com capacidade para intercambiar rapidamente roscas, tamanhos, configurações de porca. Em geral, o custo não é uma consideração principal quando se escolhe uma tecnologia de fusos/parafusos. Assista a este vídeo e veja as diferenças.

Thomson Electrak HD em projeção, fabricação e suporte de atuadores lineares industriais. Ao longo dos ambientes sempre em mudança, o cliente deseja cargas mais altas, cursos mais longos e controles ajustáveis.

What is smart actuation and how can your applications benefit from it? Håkan Persson, the Global Product Line Director for Actuators at Thomson, walks you through the makings of a smart electric actuator, its integrated electronics, where it is best applied and three Thomson actuator families offering these solutions.


Recipientes de grãos, carros com trado e tanques móveis de grãos têm muitas operações hidráulicas e manuais que se beneficiam de atuadores simples, limpos e sem manutenção. Veja a diferença entre atuadores hidráulicos e elétricos para dobrar o trado, girar a torneira e abrir comportas.

Al Wroblaski, Gerente de Linha de Produto dos Atuadores Lineares da Thomson, demonstra as vantagens dos Atuadores Lineares Industriais sobre os sistemas hidráulicos. Ele discute questões como contaminação, temperatura, segurança, economia, manutenção, integração e tamanho do sistema. Também está incluída uma demonstração de técnicas de aquisição de dados da aplicação e seu uso na otimização de aplicações de clients.

Kyle Thomson, Gerente da Linha de Produtos de Colunas de Elevação, discute várias aplicações médicas e ergonômicas para as colunas de elevação Thomson e fornece detalhes sobre as muitas funcionalidades e benefícios da tecnologia de coluna. Incluída também está uma entrevista com um engenheiro de produção da Videojet que explica como eles integram as colunas de elevação em seus processos de fabricação para aumentar a segurança dos funcionários.

Explore nova tecnologia otimizada para conversões de pneumático a elétrico, a fim de reduzir o custo de energia e simplificar o projeto de suas máquinas. Este vídeo técnico detalhado mostra como a nova Série PC pode oferecer melhor densidade de potência, vida útil de percurso e recursos de carga lateral que estão disponíveis em outros produtos.

John Pieri, Gerente de embreagens/freios da Thomson, demonstra as vantagens de usar freios e embreagens de mola (enrolada) com determinadas velocidades e cargas de inércia se comparados a sistemas servo eletromecânicos complexos e de preço mais elevado. Verifique as comparações de desempenho, vantagens de manutenção e considerável economia com as embreagens e freios da Thomson.

John Pieri, Gerente de embreagens/freios da Thomson, descreve as embreagens de fricção e de mola (enrolada) e suas várias aplicações como soluções da indústria. Abrange como e quando aplicar as embreagens de fricção e quando usar as embreagens de mola. Inclui também uma descrição das caixas de engrenagens e sua funcionalidade no projeto do aplicativo.