Skip to content Skip to navigation

29/02/2012 | Thomson基于Web的选型工具Linear MOTIONEERING® 2.0助您极短时间选择最优化的直线系统

Thomson推出了Linear MOTIONEERING® 2.0,这是一种最新型的基于Web的强大直线运动系统选型工具。Linear MOTIONEERING® 2.0凭借直观的程序为OEM和工厂自动化用户提供所有必要的数据选项,几分钟便可快速完成正确的系统选型,从而优化机器的设计和操作。Linear MOTIONEERING® 2.0包括Thomson在全球范围内提供的所有产品,并且强化了图形功能,优化了用户界面,此外还新增了分类和过滤功能,用户可以针对特定应用要求轻松 迅速地组织解决方案并比较。

Thomson Systems公司业务部经理Jim Marek表示:“用户只需输入系统定向、定位要求、环境条件、负载和压力以及运行轨迹信息,Linear MOTIONEERING® 2.0程序便会按技术类型列出建议使用的直线系统解决方案,以满足特定应用需要。输出则包括每一零件的多种格式的2D和3D CAD模型和订购信息。”

Linear MOTIONEERING是目前最全面的系统整形和选型工具,具有许多独特的优点,可帮助用户选择符合特定应用要求的理想解决方案。借助电机接口选择器, 用户只要输入电机尺寸或任何主要制造商的电机型号,系统就会自动为您配置对接法兰和联轴器。Linear MOTIONEERING还可为关键系统部件提供安全因数,在您进行决策的时候不仅可以参考价格,还可衡量所选型号的安全裕度。用户还可以更改运动轮廓, 现场计算最终负载和安全因数,环境界面则不仅可引导用户进行基础系统选型,而且还会显示相应选项,如适合该环境的材料和涂层。

Linear MOTIONEERING推荐的产品解决方案——包括了所有附件和电机底座——均分配了一个“智能零件编号”,机器制造者可以根据编号订购直线运动系统 ——直线运动系统已预先安装所有附件,系统可直接集成到机器。Linear MOTIONEERING提供了系统详细规格以及负载和运动轨迹摘要,而且可即时下载所有常用CAD格式的完整2D和3D CAD模型,这样用户就可以选择并指定最佳的直线运动系统,然后在几分钟内就能把系统加载到自己的机器。

Linear MOTIONEERING提供三种不同的功能模式,允许用户根据系统类型或现有零件编号进行系统配置。 “选型”模式是全面流程,该模式接受信息并提供解决方案以及附带的商业和技术信息。“配置解决方案”模式与“选型”模式功能相同,但更适合熟悉 Thomson产品、喜欢快速配置零件编号的用户。“按零件编号查找”模块适用于再次购买我公司产品的客户,方便客户确认当前时价和零件编号配置。

关于Thomson

作为业界顶尖的制造商,Thomson拥有超过60年的运动控制创新和制造经验,生产直线滚珠衬套Ball Bushing®轴承、链轮轴承、60 Case™ 轴、磨削和轧制滚珠丝杠、直线执行器、减速机、离合器、制动器、直线运动系统和相关附件等全系列产品。Thomson于1945年发明了抗磨直线滚珠衬套 轴承,并自此建立了最高的机械运动控制解决方案标准,服务于全球工业、航空和国防市场,应用遍及包装、工厂自动化、物料运输、医疗、清洁能源、印刷、汽 车、机床、航空航天与国防等领域。Thomson生产中心遍布北美、欧洲和亚洲, 并通过2000多家分销商服务全球客户。

back to top