Skip to content Skip to navigation
Sistema de guias lineares de suporte contínuo FluoroNyliner

Sistema de Guia Linear de Suporte Contínuo Fluoro Nyliner

Os rolamentos FluoroNyliner da Thomson são fabricados com os mais avançados polímeros disponíveis.  As guias lineares FluoroNyliner são praticamente imunes a condições adversas tais como limpeza com muita água e interferência magnética.  A resistência de contaminação das guias lineares FluoroNyliner é conforme às especificações da FDA e opera a temperaturas de -270 °C a 270 °C.

As guias lineares de suporte contínuo FluoroNyliner 1Vx estão disponíveis em três versões:

Suporte contínuo único 1VA (dois únicos ou um bloco de mancal de descanso)
Suporte contínuo duplo 1VB (quatro únicos ou dois blocos de mancais de descanso)
Suporte contínuo duplo 1VC (com mesa superior, quatro únicos ou dois blocos de mancais de descanso)

Visão geral

Destaques da 1Vx

  • Disponível nos diâmetros de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, e 1-1/2 polegadas
  • Excelência funcional em aplicações de movimento linear e giratório
  • Use como suporte de carga, transporte e solução de guia
  • Requer somente um número de parte para especificar toda a guia linear
Suporte contínuo único 1VA

  • 2 - Blocos de mancal tipo aberto de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhante ou
  • 1 - Bloco de mancal de descanso tipo aberto de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhante
  • 1 - Conjunto de trilho de suporte de eixo LinearRace 60 Case de aço inoxidável
Suporte contínuo duplo 1VB

  • 4 - Blocos de mancal tipo aberto de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhante ou
  • 2 - Blocos de mancal tipo aberto de rolamento de buchas FluoroNyliner auto-alinhante
  • 2 - Conjunto de trilho de suporte de eixo LinearRace 60 Case de aço inoxidável
  
Suporte contínuo duplo 1VC com mesa superior

  • 4 - Blocos de mancal tipo aberto de guias lineares polímero FluoroNyliner auto-alinhante or
  • 2 - Blocos de mancal de descanso tipo aberto FluoroNyliner auto-alinhante
  • 2 - Conjunto de trilho de suporte de eixo LinearRace 60 Case de aço inoxidável
  • 1 - Montagem de mesa superior com peças de trabalho e furos de fixação do conjunto do parafuso de esfera
Localizar um produto

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN
Modelos CAD
  • Modelos de fluxo de peças 2D/3D configuráveis
  • Modelos configuráveis de componentes sólidos 2D/3D
  • Modelos 2D/3D PartServer configuráveis
  • Downloads de arquivos de modelo 2D/3D estático
1VA RoundRail Guide Systems 2D/3D Interactive Models
back to top