Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os deslizamentos de posicionamento WV (DYNALine) da Thomson usam uma tecnologia patenteada de suporte de parafuso. Além disso, seu sistema patenteado de tira de cobertura de plástico permite a operação em ambientes sujos, mantendo os componentes do sistema internos totalmente protegidos. A diferença entre a Série WV e a Série WM é que a primeira exige guias externos.
Especificações/tamanho do eixo | WV60 | WV80 | WV120 |
---|---|---|---|
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) | 120 x 120 (4,7 x 4,7) |
Tipo de parafuso | parafuso esférico com porcas duplas | parafuso esférico com porcas duplas | parafuso esférico com porcas duplas |
Comprimento máximo de curso: mm (pol) | passo do parafuso 5, 20 mm: 11.000 (433) passo do parafuso 50 mm: 5.000 (197) |
passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 11.000 (433) passo do parafuso 50 mm: 5.000 (197) |
passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 11.000 (433) passo do parafuso 40 mm: 5.000 (197) |
Velocidade linear máx.: m/s (pol/s) | 2,5 (98,4) | 2,5 (98,4) | 2 (78,7) |
Aceleração máxima: m/s2 (pol/s2) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Repetibilidade: ± mm (pol) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) |
Velocidade máx. de entrada: RPM | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Temperatura de operação: °C (°F) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) |
Carga dinâmica máx. (Fx): N (lbf) | 4.000 (899) | 5.000 (1.124) | passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 12.000 (2.698) passo do parafuso 40 mm: 8.000 (1.799) |
Carga dinâmica máx. (Fy): N | 0 | 0 | 0 |
Carga dinâmica máx. (Fz): N | 0 | 0 | 0 |
Torque dinâmico máx. (Mx): Nm | 0 | 0 | 0 |
Torque dinâmico máx. (My): Nm | 0 | 0 | 0 |
Torque dinâmico máx. (Mz): Nm | 0 | 0 | 0 |
Força máx. do eixo do drive (Frd): N (lbf) | 500 (112) | 700 (157) | 1.000 (225) |
Torque do eixo do drive máx. (Mta): Nm (lbf-pol) | 35 (310) | 55 (487) | 80 (708) |
Diâmetro do parafuso: mm (pol) | 20 (0,79) | 25 (0,98) | 32 (1,3) |
Passo do parafuso: mm (pol) | 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
Peso: kg da unidade com curso zero de cada 100 mm de curso de cada carro de transporte |
4,72 (10,4) 0,55 (1,2) 1,42 (3,1) |
7,95 (17,5) 0,99 (2,2) 2,25 (5,0) |
18,10 (39,9) 1,94 (4,3) 4,75 (10,5) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
POWERLine WM_WV Mounting and Maintenance Instructions | 3825 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].