Skip to content Skip to navigation
Unidades lineares WM (POWERLine®)

Unidades Lineares WM (Power line)

O deslizamento de posicionamento WM (POWERLine) da Thomson usa uma tecnologia patenteada de suporte de parafuso. Além disso, seu sistema patenteado de tira de cobertura de plástico permite a operação em ambientes sujos, mantendo os componentes do sistema internos totalmente protegidos e reduzindo a fricção a um mínimo.

Visão geral

WM (POWERLINE) Specifications:

Especificações/tamanho do eixo WM60D WM60S WM60X WM80D WM80S WM120D
Tamanho do perfil
(l x a): mm (pol)
60 x 60
(2,4 x 2,4)
60 x 60
(2,4 x 2,4)
60 x 60
(2,4 x 2,4)
80 x 80
(3,2 x 3,2)
80 x 80
(3,2 x 3,2)
120 x 120
(4,7 x 4,7)
Tipo de parafuso parafuso esférico c/
porca dupla
parafuso esférico c/
porca única
parafuso esférico c/
porca dupla
parafuso esférico c/
porca dupla
parafuso esférico c/
porca única
parafuso esférico c/
porca dupla
Comprimento máximo de curso:
mm (pol)
passo do parafuso 5, 20 mm: 11.000 (433)
passo do parafuso 50 mm: 5.000 (197)
5.000 (197) 10.340 (407) passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 11.000 (433)
passo do parafuso 50 mm: 5.000 (197)
5.000 (197) passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 11.000 (433)
passo do parafuso 50 mm: 5.000 (197)
Velocidade linear máx.:
m/s (pol/s)
2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 0,25 (9,8) 2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 2 (78,7)
Aceleração máxima:
m/s2 (pol/s2)
20 (787) 10 (394) 20 (787) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Repetibilidade: ± mm (pol) 0,01 (0,0004) 0,02 (0,0008) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004) 0,02 (0,0008) 0,01 (0,0004)
Velocidade máx. de entrada:
rpm (rev/s)
3.000 (50) 3.000 (50) 3.000 (50) 3.000 (50) 3.000 (50) 3.000 (50)
Temp. de operação: °C (°F) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176)
Carga dinâmica máx.
(Fx): N (lbf)
4.000 (899) 2.800 (630) 4.000 (899) 5.000 (1.124) 3.500 (787) passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 12.000 (2.698)
passo do parafuso 40 mm: 8.000 (1.799)
Carga dinâmica máx.
(Fy): N (lbf)
2.000 (450) 1.400 (315) 2.000 (450) 3.000 (674) 2.100 (472) 6.000 (1.349)
Carga dinâmica máx.
(Fz): N (lbf)
2.000 (450) 1.400 (315) 2.000 (450) 3.000 (674) 2.100 (472) 6.000 (1.349)
Torque dinâmico máx.
(Mx): Nm (lbf-pol)
100 (885) 50 (443) 100 (885) 350 (3.098) 150 (1.328) 500 (4.425)
Torque dinâmico máx.
(My): Nm (lbf-pol)
200 (1.770) 100 (885) 200 (1.770) 300 (2.655) 180 (1.593) 600 (5.311)
Torque dinâmico máx.
(Mz): Nm (lbf-pol)
200 (1.770) 100 (885) 200 (1.770) 300 (2.655) 180 (1.593) 600 (5.311)
Força máx. do eixo
do drive (Frd): N (lbf)
500 (112,4) 500 (112,4) 500 (112,4) 700 (157,4) 700 (157,4) 1.000 (224,8)
Torque do eixo do drive máx.
(Mta): Nm (lbf-pol)
35 (310) 35 (310) 35 (310) 55 (487) 55 (487) 80 (708)
Diâmetro do parafuso: mm (pol) 20 (0,8) 20 (0,8) 20 (0,8) 25 (1,0) 25 (1,0) 32 (1,3)
Passo do parafuso: mm (pol) 5, 20, 50
(0,2, 0,8, 2,0)
5, 20, 50
(0,2, 0,8, 2,0)
5 (0,2) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Peso: kg (lb)
unidade com curso zero
cada 100 mm de curso
cada carro de transporte
6,16 (13,6)
0,65 (1,4)
1,99 (4,4)
3,80 (8,4)
0,65 (1,4)
1,00 (2,2)
10,33 (22,8)
0,65 (1,4)
1,99 (4,4)
11,57 (25,5)
1,08 (2,4)
4,26 (9,4)
7,0 (15,4)
1,1 (2,4)
1,6 (3,5)
25,91 (57,1)
1,93 (4,3)
9,25 (20,4)

Destaques de recursos de WM (POWERLine):

  • pode ser instalado em todas as direções
  • sistema de guia patenteado
  • banda de tampa plástica autoajustável
  • sistema de suporte de parafuso patenteado

Destaques de opcionais de WM (POWERLine):

  • Porca esférica única
  • Porcas esféricas duplas
  • Parafuso esquerdo/direito
  • Versão sem acionamento

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top