Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
As unidades WHZ eixo-Z SPEEDLine da Thomson são projetadas especificamente para movimentos verticais. Com uma montagem vertical que reduz a massa de carga em toda a parte e o projeto de percurso curto, movimentos altamente dinâmicos podem ser obtidos.
Especificações/tamanho do eixo | WHZ50 | WHZ80 |
---|---|---|
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol) | 50 x 50 (2,0 x 2,0) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) |
Tipo de correia | 16 ATL 5 | 32 ATL 5 |
Comprimento máximo de curso: mm (pol) | 1.500 (59) | 3.000 (118) |
Velocidade linear máx.: m/s (pol/s) | 6,5 (256) | 10 (394) |
Aceleração máxima: m/s2 (pol/s2) | 40 (1,575) | 40 (1,575) |
Repetibilidade: ± mm (pol) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Velocidade máx. de entrada: rpm (rev/s) | 3,250 (54) | 3,000 (50) |
Limites da temperatura de operação: °C (°F) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) |
Carga dinâmica máx. (Fx): N (lbf) | 670 (151) | 1,480 (333) |
Carga dinâmica máx. (Fy): N (lbf) | 415 (93) | 882 (198) |
Carga dinâmica máx. (Fz):N (lbf) | 730 (164) | 2,100 (472) |
Torque da carga dinâmica máx. (Mx): Nm (lbf-pol) | 16 (142) | 75 (664) |
Torque da carga dinâmica máx. (My): Nm (lbf-pol) | 87 (770) | 230 (2,036) |
Torque de carga dinâmica máx. (Mz): Nm (lbf-pol) | 50 (443) | 100 (885) |
Força máx. do eixo do drive (Frd): N (lbf) | 150 (34) | 500 (112) |
Torque do eixo do drive máx. (Mta): Nm (lbf-pol) | 17 (151) | 50 (443) |
Diâmetro da polia: mm (pol)/th> | 38,2 (1,5) | 63,66 (2,5) |
Curso por revolução do eixo: mm (pol) | 120 (4,7) | 200 (7,9) |
Peso: kg (lb) da unidade com curso zero de cada 100 mm de curso de cada caixa de estação de drive |
4,5 (9,9) 0,42 (0,9) 2,90 (6,4) |
11,20 (24,7) 0,91 (2,0) 6,65 (14,7) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
SPEEDLine WHx Mounting and Maintenance Instructions | 2035 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].