Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

O que torna os sistemas de movimento linear da Thomson superiores?

Os sistemas de movimento linear da Thomson abrangem uma história de 60 anos de desenvolvimento. Sabemos que muitas variáveis influenciam a seleção de um sistema de movimento linear.

Nossa tecnologia de acionamento de sistema de movimento linear incorpora dois tipos de projeto: parafuso esférico ou de avanço e sistemas de correia.

  • Sistemas de movimento linear acionados por parafuso são adequados para oferecer alto impulso, rigidez e precisão em aplicações com carga alta e velocidade moderada.
  • Sistemas de movimento linear acionados por correia são escolhidos quando a aceleração e a velocidade são os critérios mais importantes.

Nossa tecnologia de guia de sistema de movimento linear oferece três projetos exclusivos: guias esféricas de alta precisão, guias de prisma robustas e guias de roda de alta velocidade.

  • O guia esférico do sistema de movimento linear de alta precisão vem em duas variações de projeto. O primeiro conta com desempenho excepcional no manuseio de carga, alta precisão e longa vida útil. O segundo é baseado em um estilo comercial de guia esférico, oferecendo percurso suave e silencioso com a mais alta precisão.
  • O projeto do guia de prisma de alinhamento automático exclusivo usa buchas de polímero em forma de prisma que se deslocam diretamente sobre a superfície do perfil anodizado. Os guias de prisma oferecem um sistema de movimento linear guiado eficiente, fácil, confiável e sem manutenção.
  • O projeto com guia de roda oferece uma combinação perfeita de rigidez e dinâmica. Com alta capacidade de carga e velocidade e aceleração excepcionais, os guias de roda são uma escolha excelente para uma aplicação dinâmica.

Os componentes e as tecnologias da Thomson se combinam para atender a praticamente todas as necessidades de sistemas de movimento linear. E nossos produtos de sistema de movimento linear oferecem características adicionais, como bandas de tampa de contaminante, carrocerias individuais ou duplas (movimento para esquerda/direita), lubrificação central e soluções com um ou vários eixos. Os sistemas de movimento linear da Thomson são categorizados da seguinte forma:

         

Unidades lineares M (Movoparts)

A família Movopart de unidades lineares é ideal para aplicações econômicas na categoria de transporte, bem como para muitas aplicações ambientais difíceis. As unidades são versáteis, pois existem duas opções de acionamento (correia ou parafuso esférico) e duas opções de guia de rolamento (guia deslizante ou esférica).

 

deslizador linear acionado por parafusos esféricos

Unidades lineares WH (SPEEDLINE)

Os produtos WH da Thomson, orientados por roda e acionados por correia, são projetados para aplicações dinâmicas que exigem altas velocidades e altas acelerações, mas que também demandam movimentos suaves com cargas médias a altas.

Deslizador de unidades lineares, guias lineares WH (SPEEDLINE)

Unidades lineares WM (POWERLINE)

A família WM proporciona movimentos guiados por esferas e por parafusos, para aplicações que exigem rigidez e precisão. O MLSM oferece carga de momento adicional com uma arquitetura de rolamento largo. As unidades WV são similares às unidades WM, mas projetadas para serem usadas com guias de rolamentos externos. As unidades WMZ fornecem o sistema de rolamento de alta capacidade WM, mas em uma correia de transmissão para velocidades mais altas.

Unidades lineares WM (POWERLINE)

Tabelas lineares

As tabelas lineares da Thomson são unidades acionadas por parafusos esféricos com uma configuração de calha dupla e quatro rolamentos que permite a alta precisão com uma carga de momento máximo. As aplicações ideais incluem a automação de ferramentas de máquina e equipamentos de teste. 

Tabelas lineares

Unidades lineares MS (MicroStage)

As tabelas deslizantes lineares ultracompactas MicroStage MS da Thomson estão entre os sistemas orientados por esfera mais compactos, baratos e leves no mercado atual. O projeto do guia é baseado na tecnologia Super Ball Bushing® da Thomson, sendo ideal para automação em espaços reduzidos.

Unidades lineares Microstage
back to top