Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os deslizadores de posicionamento FORCELine MLSH60Z da Thomson são projetados com o sistema de orientação SPEEDLine, extremamente rápido. Com sua bem-sucedida capa plástica patenteada, essas unidades podem ser instaladas em praticamente qualquer direção. A superfície da ponte de potência da unidade é projetada com T-slots em espaçamento similar permitindo uma montagem X-Y fácil de guindaste ou sistemas cartesianos.
Especificações/Tamanho do eixo | MLSH60Z |
---|---|
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol.) |
160 x 65 (6,3 x 2,6) |
Tipo de correia | 32ATL5 |
Comprimento máximo de curso: mm (pol.) |
5500 (217) |
Velocidade linear máxima: m/s (pol./s) |
6,5 (256) |
Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2) |
40 (1575) |
Repetibilidade: ± mm (pol.) | 0,05 (0,002) |
Velocidade máxima de entrada: rpm |
3000 |
Limites da temperatura de operação: °C (°F) |
0 a 80 (32 a 176) |
Carga dinâmica máxima (Fx): N (lbf) |
1480 (333) |
Carga dinâmica máxima (Fy): N (lbf) |
3000 (674) |
Carga dinâmica máxima (Fz): N (lbf) |
3000 (674) |
Torque dinâmico máximo (Mx): Nm (lbf-pol.) |
165 (1460) |
Torque dinâmico máximo (My): Nm (lbf-pol.) |
310 (2744) |
Torque dinâmico máximo (Mz): Nm (lbf-pol.) |
310 (2744) |
Torque máximo do eixo de transmissão (Mta): Nm (lbf-pol.) |
45 (398,3) |
Diâmetro da polia: mm (pol.) | 42,97 (1,69) |
Curso por volta do eixo: mm (pol.) | 135 (5,32) |
Peso: kg (lb) unidade com curso zero cada 100 mm de curso cada carro de transporte |
12,6 (27,8) 1,33 (2,9) 3,9 (8,6) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
FORCELine MLSx Mounting and Maintenance Instructions | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].