Skip to content Skip to navigation
Unidade de parafuso esférico MG-K (Movopart), guiada por corrediças

Unidade de Fuso Esférico MG-K (Movopart), Guiada por Corrediças

As corrediças de atuador sem haste MG Movopart da Thomson fornecem movimento linear guiado por meio de uma unidade de parafuso esférico e uma sela que segue ao longo da parte superior do atuador para transportar a carga. Estas unidades são projetadas pensando em baixo custo, alta velocidade, empuxo e capacidades de comprimento de curso.  Disponíveis em duas versões, M (porca simples) e MD (porca dupla), estas versões são projetadas para oferecer uma carga mais leve e desempenho de aplicação de velocidade ainda proporcionando posicionamento preciso.

O tensor da faixa de cobertura estende a sua vida útil, o que protege o parafuso e a guia de contaminantes e elimina a necessidade de ajustar a tensão conforme ele é usado.

Visão geral

Deixe que a Thomson o Ajude a Fazer a Sua Selecção!

MG-K Especificações:

Especificações/Tamanho do eixo M55 M75 M100
Tamanho do perfil (L x A):
mm (pol.)
58 x 55 (2,3 x 2,2) 86 x 75 (3,4 x 3,0) 108 x 100 (4,3 x 3,9)
Tipo de parafuso parafuso esférico
com porca única
parafuso esférico
com porca única
parafuso esférico
com porca única
Comprimento máximo de curso:
mm (pol.)
3000 (118) 4000 (158) 6000 (236)
Velocidade linear máxima:
m/s (pol./s)
1,6 (63) 1,0 (0,04) 1,25 (49,2)
Aceleração máxima:
m/s2 (pol./s2)
8 (315) 8 (315) 8 (315)
Repetibilidade: ± mm (pol.)   0.05 (0.002)  0.05 (0.002) 0.05 (0.002)
 Velocidade máxima de entrada:
rpm
 3000  3000  3000
 Temperatura de operação:
°C (°F)
 -20 a 70 (-4 a 158)  -20 a 70 (-4 a 158)  -20 a 70 (-4 a 158)
Carga dinâmica máxima (Fx):
N (lbf)
1000
(224,8)
2500 (562,0) 5000 (1124)
Carga dinâmica máxima (Fy):
N (lbf)
400 (89,9) 1450 (326) 3000 (674,4)
Carga dinâmica máxima (Fz):
N (lbf)
400 (89,9) 1450 (326) 3000 (674,4)
Torque dinâmico máximo (Mx):
Nm (lbf-pol.) unidade completa
9 (79,7) 45 (398) 120 (1062)
Torque dinâmico máximo (My):
Nm (lbf-pol.)
23 (203,6) 80 (708) 275 (2434)
Torque dinâmico máximo (Mz):
Nm (lbf-pol.)
23 (203,6) 80 (708) 275 (2434)
Força máxima do eixo de transmissão:
N (lbf)
200 (45) 600 (135) 1000 (225)
Torque máximo do eixo de transmissão:
Nm (lbf-pol.)
12 (106) 30 (266) 45 (398)
Diâmetro do Parafuso: mm (pol.) 16 (0,63) 20 (0,79) 25 (0,98)
Passo do fuso: mm (pol.) 5, 10, 20
(0,2, 0,4, 0,8)
5, 12,7, 20
(0,2, 0,5, 0,8)
5, 10, 25
(0,2, 0,4, 1,0)
Peso: kg (lb) 
unidade com curso zero
cada 100 mm de curso
carro de transporte
suporte para parafuso simples
suporte para parafuso duplo
 
3,9 (8,6)
0,56 (1,23)
1,20 (2,65)
0,83 (1,83)
1,88 (4,15)
 
6,9 (15,2)
1,05 (2,32)
2,5 (5,51)
1,7 (3,75)
3,58 (7,89)

14,3 (31,5)
1,72 (3,79)
4,0 (8,82)
1,86 (4,1)
4,42 (9,7)

Recursos MG-K:

  • Pés de montagem modulares
  • Suportes para interruptor de limite montados na ranhura em T
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável  
  • Vários tamanhos de sela
  • Suporte de porca única e dupla
  • Freio de retenção de carga necessário
  • Carregamento de momento alto
  • Proteção contra lavagem
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste interno patenteadas
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Montagem fácil da ranhura em T
  • Proteção contra lavagem
  • Percurso longo
  • Alta velocidade
Localizar um produto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top