Skip to content Skip to navigation
Tabelas lineares 2RB (SUPERSlide)

Tabelas Lineares 2RB (Superslide)

As corrediças de posicionamento 2RB (SuperSlide) da Thomson são sistemas contínuos e intermitentemente suportados com conjuntos de parafusos integrados em unidades padrão no sistema métrico e inglês. Com base na tecnologia Round Rail da Thomson, estas unidades funcionam bem em aplicações em que é necessária dureza e rigidez moderada.

Visão geral

Deixe que a Thomson o Ajude a Fazer a Sua Selecção!

Especificações

Especificações/Tamanho do eixo 2RB12 2RB16
Tamanho do perfil (largura x altura):
mm (pol.) 
 
 130 x 40 (5,1 x 1,6)   160 x 48 (6,3 x 1,9) 
Comprimento máximo de curso:
mm (pol.)
 1951 (76,8) 2815 (110,8) 
Velocidade linear máxima:
m/s (pol./s) 
 0,47 (18,5)  0,73 (28,7)
Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2)   9,8 (386)  9,8 (386)
 Repetibilidade: ± mm (pol.)  0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002) 
Precisão: mm/300 mm (pol./12 pol.)  0,025 (0,001) 0,025 (0,001) 
Velocidade máxima de entrada:
rpm
 2800 2200 
Limites da temperatura de operação:
°C (°F) 
 -20 a 80 (-4 a 176)  -20 a 80 (-4 a 176)
Carga dinâmica máxima (Fx):
N (lbf) 
 2100 (472)  2998 (674)
 Carga dinâmica máxima (Fy):
N (lbf)
 880 (197,8)  2588 (582)
Carga dinâmica máxima (Fz):
N (lbf)
 1760 (396)  5176 (1164)
Torque dinâmico de carga (Mx):
Nm (lbf-pol.) 
 65.5 (580)  243 (2151)
Torque dinâmico de carga (My):
Nm (lbf-pol.) 
 76.8 (680)  299 (2646)
 Torque dinâmico de carga (Mz):
Nm (lbf-pol.)
 38.4 (340)  150 (1328)
Força do eixo de transmissão (Frd):
N (lbf) 
 533 (120)  533 (120)
Torque do eixo de transmissão (Mta):
Nm (lbf-pol.) 
 
 1.86 (16,5)  2,66 (23,5)
Diâmetro do Parafuso: mm (pol.)    16 (0,63)  20 (0,79)
Passo do fuso: mm (pol.)   5, 10 (0,2, 0,4)  5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8)
Peso: kg (lb)
da unidade com curso zero
de cada 100 mm de curso
de cada carro

3,88 (8,55)
0,93 (2,05)
1,32 (2,91)

6,17 (13,6)
1,44 (3,18)
2,25 (4,96)

Recursos 2RB:

  • Percursos LinearRace pré-alinhados e com suporte contínuo
  • Mancal Super Smart Ball Bushing
  • Conjunto integral do parafuso esférico
  • Carro de transporte com ranhuras em T com quatro furos de montagem
  • Velocidades até 1.000 mm/s
  • Cargas de impulso até 3.000 N
  • Ranhuras em T no sistema de montagem da base
  • Longa vida útil
  • Limpa-vidros de dupla ação

Opções 2RB:

  • Sistema de lubrificação
  • Coberturas de fole
  • Pacotes de interruptores de limite
  • Extensores de eixo de parafuso esférico de montagem radial
Localizar um produto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top