Skip to content Skip to navigation

Rolamentos Lineares e Outros Produtos de Rolamento Linear

A Thomson inventou o rolamento de bucha de esferas lineares há mais de 60 anos. Desde então, somos reconhecidos como lideres na tecnologia de rolamentos lineares. A maior variedade de rolamentos lineares e acessórios, todos planejados para baixo atrito e movimento suave, preciso e em linha reta; nós satisfazemos as exigências estritas com os rolamentos lineares de mais alto desempenho disponíveis. E os rolamentos lineares da Thomson, usados com os eixos 60 Case® da Thomson aumentam a vida útil dos eixos em até 50%.

Nossos produtos de rolamentos lineares são parte de um inigualável portfólio de tecnologias de movimentos disponíveis como componentes e sistemas personalizados completos. Como tal, nós fornecemos a solução ideal de movimentos independente de tecnologia. O desempenho está em toda a linha de produtos de rolamentos lineares:

  • As placas de rolamentos Super Linear Ball Bushing® da Thomson permitem a usinagem de carros, graças a coroas de raios definidas para alinhamento automático de precisão maximizado.
  • Nossos rolamentos de bucha de esferas lineares Super Smart e os blocos de descanso usam tecnologia patenteada de auto-alinhamento de trilho duplo, que dobra a capacidade de carga e aumenta a vida útil em oito vezes.
  • Nosso Super rolamento de bucha de esferas lineares e bloco de descanso são nosso rolamento original antiatrito de auto-alinhamento de precisão.
  • Nossos rolamentos de bucha de esferas lineares de precisão atendem a demandas altamente especializadas:
    1. ♦  Os rolamentos lineares de precisão em aço eliminam o emperramento e vibração em ambientes de alta temperatura.
    2. ♦  Os porta-matrizes de rolamentos lineares de bucha esférica são projetados para se ajustar aos furos de montagem do retentor de punção em matrizes padrão, resultando em menos tempo de máquina parada e maior eficiência.
    3. ♦  Os rolamentos lineares MultiTrac possuem um projeto rígido, patenteado de trilhas múltiplas que minimizam a deflexão para posicionamento preciso.
    4. ♦ Os rolamentos lineares miniaturizados para instrumentos são fabricados para aplicações de instrumentação de alta precisão em que se exige tamanho compacto e par mecanismos e dispositivos pequenos que exijam alta repetibilidade e responsividade.
  • Soluções especializadas de rolamento linear como os roletes lineares RoundWay e as buchas FluoroNyliner são para aplicações específicas:   
    1. ♦  Os rolamentos lineares RoundWay são roletes de baixo atrito que oferece alto desempenho em ambientes altamente contaminados.
    2. ♦  Os rolamentos lineares de buchas FluoroNyliner são recomendados para ambientes de lavagem fácil, com contaminação ou submersos.

 

Super Linear Ball Bushing® Bearing

Thomson Super Linear Ball Bushing® Bearing plates allow carriage machining, thanks to defined radius crowns for maximized self-alignment accuracy. The Super Ball Bushing Bearing has been the industry standard for self-aligning linear bearings for over twenty years. This bearing provides three times the load capacity or 27 times the travel life of conventional linear bearings. Our Super Linear Ball Bushing Bearings and pillow blocks are our original self-aligning precision anti-friction linear bearings.

super ball bushing bearing

Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings

Our Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings and pillow blocks use patented self-aligning, double-track linear bearing technology – which doubles the load carrying capacity and increases travel life by eight times. To minimize installation time and cost, the Super Smart Ball Bushing bearing can be ordered factory-installed in an industry standard single or twin pillow block.

linear track bearings, self aligning

Our Precision Linear Ball Bushing Bearings meet highly specialized demands:

Precision Steel Linear Bearings

Precision Steel linear bearings eliminate binding and chatter in high-temperature environments. The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications. Rigid construction makes them very durable compared to ball bushing bearings with polymer components. When installed in a standard Thomson Pillow Block, the Precision Steel Ball Bushing bearing can self-align up to 3° in all directions.

Precision Steel Linear Bearings

MultiTrac® Linear Bearings

MultiTrac® linear bearings boast a patented, multiple-track rigid design that minimizes deflection for accurate, precise positioning. The bearing's patented ball control technology eliminates binding and chatter (stick-slip), common with high friction, plain bearings.

multiple bearing tracks, Thomson Multitrac

Miniature Instrument Linear Bearings

Miniature Instrument linear bearings are made for high accuracy instrumentation applications where compact size is required, and for small mechanisms or devices that require high repeatability and responsiveness. When replacing high friction plain bearings, Instrument bearings consistantly low coefficient of friction eliminates stick-slip and provides smooth linear performance. Each Instrument bearing can be provided with a matched 60 Case LinearRace shafting for minimum fit-up, optimizing system performance and accuracy.

high accuracy ball bearings, Thomson's miniature metric bearings

Specialty linear bearing solutions such as RoundWay linear rollers and FluoroNyliner bushings are for specific applications:

RoundWay® Linear Bearings

RoundWay® linear bearings are a low-friction roller that offers high performance in highly contaminated environments. The RoundWay bearing combines the high load capacity of hardened and ground steel recirculating rollers with a rigid malleable iron mounting block providing high load capacity with smooth linear travel.

roller linear bearings

FluoroNyliner® Bushing Linear Bearings

FluoroNyliner® bushing linear bearings are recommended for washdown, contamination or submerged environments. Its large contact surface area gives it excellent performance in high vibration or impact applications, while its simplified design allows it to run in highly contaminated environments.

guide bearing
back to top