Skip to content Skip to navigation

Visão geral

Eixos RoundRail padrão

Opções de eixos RoundRail personalizados

RoundRail Shafting Customization

Clique aqui para otimizar seu projeto com uma solução de eixo personalizada.

Saiba mais

Um componente vital para muitos sistemas de movimento linear, o eixo RoundRail fornece uma plataforma de arrasto suave e baixa, e é ideal para aplicações onde a precisão padrão é aceitável ou custos de componentes mais baixos são críticos.

Por que escolher os eixos RoundRail da Thomson?

Com mais de 70 anos de experiência como um dos poucos fornecedores que produz seus próprios eixos de rolamento de precisão, a Thomson fornece a melhor dureza e profundidade da caixa da classe, acabamento de superfície, circularidade, retidão e cilindricidade. E quando usado com rolamentos lineares Ball Bushing® da Thomson, a vida útil e a capacidade de carga aumentam significativamente em comparação com os modelos convencionais.

Saiba mais sobre os rolamentos lineares Ball Bushing da Thomson

Opções de personalização

Quando seus projetos de movimento linear exigem eixos que não se enquadram em nossa oferta padrão, os maquinistas qualificados da Thomson podem realizar uma ampla variedade de operações de usinagem especiais nas extremidades ou ao longo do comprimento do eixo 60 Case® para fornecer a peça exata necessária para a sua aplicação. Exemplos de nossos recursos de personalização incluem perfuração e/ou rosqueamento, tolerâncias especiais, fresagem, torneamento, comprimentos estendidos, revestimentos/acabamentos especiais etc.

Onde você pode começar?  

A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra dos eixos RoundRail:

Artigos técnicos

  • Redondo ou quadrado? Qual é o guia linear ideal para sua aplicação

    Os avanços na capacidade de carga, vida útil e facilidade de fabricação permitiram que uma gama cada vez maior de aplicações se beneficiasse da orientação linear quase livre de atrito. Desde a introdução do guia linear quadrado, ou trilho de perfil, na década de 1970, o engenheiro projetista se depara com a questão central: redondo ou quadrado?

    Saiba mais
  • Como escolher os trilhos lineares certos para sua aplicação

    Como escolher entre os principais tipos de tecnologias lineares e como projetar sistemas de automação que oferecem desempenho ideal usando requisitos de projeto, em vez de custo, como a principal consideração na seleção de componentes lineares.

    Saiba mais
  • Seleção e aplicação de guias e rolamentos lineares de elemento rotativo

    É necessário especificar o rolamento correto para uma determinada aplicação para economizar tempo e custos excessivos. É importante compreender as vantagens e desvantagens de cada tipo de rolamento para dimensionar e selecionar o rolamento certo para sua aplicação. Este artigo fornecerá uma visão geral dos principais tipos de rolamentos e guias lineares, explicará como especificá-los para aplicações específicas e descreverá como solucionar problemas de aplicações comuns.

    Saiba mais

Find a Part

back to top