Skip to content Skip to navigation

Macacos de rosca da engrenagem sem fim

As tarefas realizadas por macacos de parafuso de engrenagem sem fim irão variar: elevação, abaixamento, inclinação ou movimentação. Mas em todos os casos, os requisitos da indústria e os parâmetros de potência demandam sistemas de macacos de parafuso de engrenagem sem fim poderosos, confiáveis e completos, fáceis de adaptar a cada aplicação específica.

Mas, além dos aspectos técnicos dos macacos de parafuso de engrenagem sem fim, cada vez mais as condições econômicas obrigam os engenheiros a considerar estas realidades:

Sistemas de engenharia mecânica devem produzir mais desempenho a custo reduzido – os macacos de parafuso de engrenagem sem fim não são exceção. O requisito pode ser sumarizado assim: "tempos de ciclo mais curtos pelo mesmo preço."

Espera-se que os componentes combinem alta confiabilidade, baixos custos de manutenção e serviço de reparo rápido.

O numero de fornecedores de macacos de parafuso e a diversidade das partes compradas deve também ser reduzida. Isto demanda conceitos de montagem rigorosos e parceiros competentes, orientados a serviço.

É aqui que o programa de macaco de parafuso de engrenagem sem fim MULI®, JUMBO® se destaca – com foco na confiabilidade de uso e versatilidade de aplicação. É tecnicamente maduro, fácil de montar, com alojamento retangular, pode ser facilmente expandido para formar sistemas de macaco grandes com a ajuda da grande gama de acessórios. E no "coração" de cada macaco de parafuso de engrenagem sem fim está um acionador de parafuso trapezoidal de precisão ou de esferas de altas qualidade reconhecida, produzido pela própria Thomson.

Nosso portfólio abrangente de macacos de parafuso de engrenagens sem fim oferece uma gama larga de tipos e tamanhos de engrenagens. O que permite que até mesmo cargas pesadas sejam movidas a alta velocidade. Nós nos encarregamos de todo o dimensionamento do sistema de macaco para você, incluindo a tecnologia de acionamento. E você fica livre da compra demorada de componentes múltiplos individuais.

back to top