Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Projetados e produzidos para serem resistentes, com capacidades de manuseio de carga de até 100 toneladas, os macacos de parafuso da Thomson podem ser empregados individualmente ou configurados com facilidade em uma infinidade de arranjos motorizados e sincronizados. Esses componentes precisos, altamente eficientes e de vida útil longa são fabricados de acordo com suas especificações exatas, isso os torna ideais para aplicações industriais, de automação, militares e de defesa, entre outras aplicações exigentes.
Otimize seu projeto com uma solução personalizada de macacos de parafuso.
Whether you are lifting, lowering, tipping or moving a load, screw jacks are ideal for various applications requiring a powerful, reliable and easily adaptable solution.
Quando os macacos de parafuso padrão da Nook ou Thomson não atendem às suas especificações exatas, nossos especialistas em engenharia podem ajudar a personalizar uma solução para a sua aplicação. Nossas opções personalizadas, que incluem montagem, porcas, parafusos, revestimentos especiais, formas de rosca e muito mais, podem atender às suas necessidades e melhorar o desempenho de sua máquina.
A Nook e a Thomson oferecem muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:
Delivering high reliability and life expectancy under varying operating conditions, Thomson and Nook ball splines are optimal for applications that require high speed, vibration, shock loading, precise positioning requirements and high torsional loads. In this video, learn what goes into making our high-quality screw jacks and how they can be your next linear motion solution.
With the capability of handling loads up to 100 tons, screw jacks have made a name for themselves when it comes to designing for high-load, linear motion applications. However, determining whether a machine screw jack or ball screw jack is the right fit can be difficult. Each delivers key benefits depending on the application parameters.
This webinar will examine key design considerations as they apply to both screw jack types to help you better and more quickly determine which is more ideal for your application.
• The key features and benefits of machine and ball screw jacks.
• The major differences between these two types of screw jacks.
• The application parameters designers need to consider when choosing between machine and ball screw jacks.
• How to choose the right screw jack for your linear motion designs.
Presenter: Mitch Katona, Product Line Specialist, Thomson Industries, Inc.
In this webinar recording, learn how to add a new design option to your precision linear motion toolbox. Screw jacks offer your applications a host of benefits, including power, reliability, precision and flexibility.
Os macacos de parafuso da Nook oferecem a capacidade de levantar, posicionar, segurar e suportar cargas em uma variedade de aplicações industriais. Esses macacos fornecerão excelente desempenho e confiabilidade em instalações industriais internas médias com ambiente seco e temperatura operacional de 0 ºC (32 ºF) a 82 ºC (180 ºF). No entanto, nem todas as aplicações estão nessas condições ideais. A Nook oferece muitas opções para atender a condições não ideais.
Saiba maisIndependentemente do tipo de macaco de engrenagem sem fim que você esteja considerando (parafuso de máquina ou parafuso esférico), existem oito fatores que são críticos para o desenvolvimento do sistema de movimento linear ideal. Nesta publicação, examinaremos essas restrições de design e como elas podem afetar o dimensionamento, o posicionamento e a configuração adequados do seu sistema de macacos de parafuso.
Saiba maisHouve algumas inovações técnicas interessantes em movimento linear projetadas para atender o segmento de alimentos nos últimos anos. Porém, muitas das aplicações de alimentos emergentes ainda são perfeitas para o antigo macaco de parafuso. Seu design simples, mas eficaz, é atemporal e muito útil para aplicações alimentícias. No setor de alimentos, os sistemas de macacos de parafuso são normalmente implantados em três arranjos comuns e versáteis. Esta publicação fala sobre alguns deles com mais detalhes.
Saiba maisActionJac Screw Jacks | 457 KB | |
ActionJac Screw Jacks | 465 KB |
Não encontrou o macaco de parafuso que está procurando? Entre em contato conosco para obter uma solução personalizada.
Family
Size
Type
Ratio
Screw Type
Stroke
Screw End
End Fitting
Bellows
Nut
Special Features
Screw Dimensions
Rotating Screw - R
The rotary motion of precision worm gearing (worm shaft and internally threaded worm wheel) is converted into axial linear motion of the screw, which travels through the gear box housing. The load is attached to the end of the screw.
Rotating Nut, with or without anti-rotation (axial translating Screw) - N or V
Driven by a precision worm gearing (worm shaft and worm wheel), the rotary motion of the screw is translated into linear motion of the travelling nut on the screw.
High Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of one millimeter.
Low Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of 0.25 mm.
The stroke length of the screw jack.
Choose from a standard screw end or a custom end.
Bellow cover for protection against external influences. Suitable for horizontal or vertical installation.
Prevents the screw from being removed from the jack gearbox. Fitted as standard on ball screw versions N and V. Optionally available for screw jacks with trapezoidal screws. The stop collar cannot be used as a fixed stop.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceFabricado nos EUA, design resistente e alta capacidade com tamanhos de 1/2 a 100 toneladas.
A carcaça simétrica de fabricação alemã permite a montagem universal de qualquer extremidade.
MACACOS DE ROSCA MULI e JUMBO – TIPO N | |||
Macacos De Rosca MULI e JUMBO – Tipo N - TGS | — | — | |
Macacos De Rosca MULI e JUMBO – Tipo N - KGS | — | — | |
MACACOS DE ROSCA MULI e JUMBO – TIPO R | |||
Macacos De Rosca MULI e JUMBO – Tipo R - TGS | — | — | |
Macacos De Rosca MULI e JUMBO – Tipo R - KGS | — | — | |
MACACOS DE ROSCA MULI e JUMBO – TIPO V | |||
Macacos De Rosca MULI e JUMBO – Tipo V - TGS | — | — | |
Macacos De Rosca MULI e JUMBO – Tipo V - KGS | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].