Skip to content Skip to navigation
Retificado de precisão adicional

Retificado de Precisão Adicional

As montagens de parafusos de esferas retificados de precisão adicional da Thomson fornecem a precisão de posicionamento e a repetibilidade requeridas pelas mais exigentes aplicações de posicionamento.  São projetadas e fabricadas para fornecerem 8 vezes a precisão de ponta de parafusos de esfera convencionais (±.0005 pol./pé), e fornecem uma pré-carga consistente, com folga zero, para alta repetibilidade.  Todas as porcas de esfera compõe uma flange única para precisão otimizada e facilidade de montagem, e vedações/selos projetados especialmente para uma retenção de lubrificante superior enquanto mantém fora contaminantes prejudiciais.

Visão geral

Especificações:

Dia. (pol.) Ponta (pol.)
0,200 0,250 0,500
0,631 X
0,750 X
0,875 X
1,000 X X
1,150 X
1,250 X X
1,500 X X X
1,750 X
2,000 X
2,250 X
2,500 X

Destaques do Precision Plus Ground


  • Oito vezes a precisão de ponta dos parafusos de esferas convencionais
  • Folga zero, projeto com pré-carga da alta dureza fornece precisão de posicionamento e repetibilidade para máquinas-ferramenta, robôs, sistemas manipuladores, sistemas de inserção de componentes eletrônicos e outros
  • Geometria da ranhura da esfera de arco gótico que prolonga a vida útil, reduz a folga e otimiza a dureza em montagens com pré-carga
  • Disponíveis em extremidades usinadas padrão e personalizadas  

  • Flanges e selos integrais para limpeza do sistema e facilidade de montagem
  • Eficiência e economia de custos ótima na substituição de sistemas pneumáticos e hidráulicos caros
  • Disponíveis em comprimentos não padrão
  • Vida útil previsível permitindo os mais confiáveis projetos de sistema

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

back to top