Skip to content Skip to navigation
Fusos de Esferas Métricos em Miniatura

Fusos de Esferas Métricos em Miniatura

Montagens de Fusos de Esferas Métricos em Miniatura são uma solução eficiente e de baixo custo em um pequeno invólucro, ideal para uso em pequenos espaços. As montagens do parafuso de esferas variam de 8 a 12 mm de diâmetro, com avanços de 2 a 5 mm - todos com precisão de avanço padrão de ±52 μm/300 mm. Fusos de Esfera em Miniatura são ideais para aplicações em laboratórios, semicondutores e na área médica.

Assista agora! Tecnologia de Parafuso Miniatura - Webinar de Projeto de Máquinas >

Visão geral

Deixe a Thomson ajudar a fazer sua seleção!
  • Thomson offers a variety of ball nut styles to meet your application needs
Porca flangeada Porca cilíndrica Porca roscada

Tamanhos disponíveis:

Diâmetro (mm) Avanço (mm)
2 2.5 3 4 5
8   X     X
10 X   X    
12 X     X X

Destaques:

  • O projeto maximiza a capacidade de carga.
  • Configurações de montagem de porca esférica flexível.
  • Capacidade de carga superior, vida útil mais longa.
  • T7/P5 classe de precisão padrão.
  • Econômico, envelope pequeno.
  • Prototipagem rápida.
  • Aplainada, eficiente, ideal para pequenos espaços.
  • Amplo sortimento de avanços disponíveis.
  • Folga mantida até o máximo de 0,05 mm.
  • Desempenho otimizado em montagens de avanço baixo e alto.
back to top