Skip to content Skip to navigation
Instalação e manutenção

Instalação e Manutenção

A Thomson tem décadas de experiência no projeto, fabricação e manutenção de parafusos de esferas de alta qualidade. Podemos ajudá-lo através do processo de instalação, desenvolver boas práticas de lubrificação e manutenção - tudo para assegurar uma longa vida e um sistema de conjunto de parafuso esférico de deslizamento suave.

Visão geral

Instalação

Instruções passo a passo para preparar e instalar um novo conjunto de parafuso esférico. A instalação pode ser completada em apenas seis etapas fáceis! Aprenda como montar um flange para uma porca esférica, montar um kit de selo, instalar uma porca esférica no parafuso, pré-carregar um conjunto de porca duplo, lubrificar e montar adequadamente e instalar na máquina.

Saiba mais >

Manutenção

Se for dada uma atenção especial à seleção e instalação do parafuso esférico, virtualmente, nenhuma manutenção será necessária exceto para a lubrificação de rotina. Aprenda como resolver problemas, inspecionar e desmontar/remontar um conjunto de parafuso esférico para garantir uma longa vida e um sistema de deslizamento suave.

Saiba mais >

Lubrificação

Oferecemos um complemento total de lubrificantes, apresentando lubrificação de pressão de vapor baixa para aplicações de sala limpa e de vácuo. Nossa linha TriGel é especialmente formulada para oferecer uma solução de lubrificação para uma grande variedade de aplicações de movimento linear.

Saiba mais >

Reparo do parafuso esférico

A Thomson tem décadas de experiência no projeto e fabricação de parafusos de esferas. Nossos engenheiros e técnicos especializados recuperaram seus atuadores gastos ou danificados para sua especificação original, independentemente do projeto ou fabricação. Ou podemos realizar uma engenharia reversa nas unidades para atender novas especificações. Você obtém:

●  Menor tempo de parada da máquina

●  Economiza de 50 a 90% comparado a novos parafusos de esferas

●  Aumenta a vida útil

●  Tem a mesma precisão que um produto novo

Saiba mais >

back to top