Skip to content Skip to navigation
 Precision Rolled Metric Ball Screws

Parafusos de esferas métricos laminados de precisão

Os conjuntos de parafusos de esferas métricos laminados são projetados para fornecer desempenho silencioso, suave e eficiente. Os parafusos de esferas são fabricados com a tecnologia PSF (Precision Screw Forming) de engenharia alemã, patenteada pela Thomson, que fornece alta precisão (padrão de ± 23 µm/300 mm) com a eficiência de fabricação de processos laminados. As porcas de esferas são fabricadas com um dos três sistemas de retorno de esferas (dependendo do diâmetro e avanço do parafuso) feitos de aço reforçado, tornando-os extremamente duráveis e ideais para aplicações de alta velocidade, alta carga e/ou alta temperatura. As porcas de esfera são fornecidas de fábrica com limpadores perfilados para conter lubrificante e ajudar a repelir contaminantes finos (poeira, pó etc.).

Visão geral

Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!
  • Linear MOTIONEERING® Ferramenta de Dimensionamento e Seleção de Parafuso de Avanço e Esférico >

Especificaciones:

Diam. Guia (mm.)
4 5 10 20 25 32 40 50
12 X X X          
16   X X          
20   X   X       X
25   X X X X     X
32   X X X   X X  
40   X X X     X  
50     X        
63     X X        
80     X          

Destaques dos métricos laminados de precisão

  • Fabricados por uma tecnologia patenteada PSF (Sistema de retorno de esfera)
  • Oferece baixo custo, alto desempenho de precisão em aplicações que requerem parafusos de conexão ao terra
  • Tempos de resposta curtos de fabricação e entrega.
  • Nenhum ponto de rigidez nos parafusos que possa danificar as superfícies das esferas e diminuir a vida útil do parafuso.
  • Funcionamento suave e silencioso devido à superfície superior de acabamento.
back to top