Skip to content Skip to navigation
Laminado de precisão NEFF

Laminado de Precisão NEFF

Os conjuntos de parafuso de esferas usinados NEFF são projetados para fornecer desempenho silencioso, de funcionamento suave e eficiente. Eles são usinados com uma precisão de ±12µm/300mm, com a alta precisão disponível quando solicitado.  As porcas esféricas incluem um de três sistemas de retorno de esferas únicos (dependendo do diâmetro e avanço do parafuso usado) fornecendo uma ótima orientação, baixo desgaste e desempenho de percurso suave.  As porcas esféricas vem padronizadas com selos de borracha sintética perfilados com lubrificantes que ajudam a repelir contaminantes finos (pó, poeira, etc.).

Visão geral

Especificações:

63

Diam.
(mm.)
Guia (mm.)
4 5 10 20 25 32 40 50
12 X X X          
16   X X          
20   X   X       X
25   X X X X     X
32   X X X   X X  
40   X X X     X  
50     X X        
63     X X        
80     X          

Destaques do laminado de precisão NEFF


  • Oferece baixo custo, desempenho de alta precisão em aplicações que requerem parafusos de conexão ao terra.
     
  • Tempos curtos de fabricação e entrega
     
  • Funcionamento suave e silencioso
     
  • Precisão de guia disponível de ±12µm/300mm a ±52µm/300mm
     
  • Porca única de pré-carga de até 3% de capacidade dinâmica padrão.  Porca dupla de pré-carga disponível com 10% de capacidade dinâmica.
     
  • Porcas esféricas de flange e cilíndricas disponíveis no padrão DIN.

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

NEFF Precision Rolled Ball Screws (Metric)
back to top