Skip to content Skip to navigation
Montagem de rosca SB

Supernuts de Montagem em Rosca Métricas SB

A Thomson desenvolveu e fabricou as montagens de parafusos de avanço da mais alta qualidade da indústria. A nossa clássica Supernut agora está disponível em roscas de montagem métricas. Porcas de plástico lubrificadas internamente funcionarão sem lubrificação adicional e a falta de vibração causada pela recirculação da esfera cria ruídos menos audíveis se comparadas aos parafusos esféricos. Oferecidas em nossos tamanhos de linha de parafusos métricos de 10 mm a 24 mm, a porca tem a cor preta para poder ser facilmente diferenciada das versões de SN em polegadas.

Visão geral

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Especificações de montagem em rosca SB (unidades métricas):

Dia.
(mm)
Avanço (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45 50
10 X X X X X   X X     X        
12   X X X X   X   X     X   X  
16     X X   X       X   X X    
20     X     X   X   X X     X X
24       X                      

Destaques da montagem em rosca SB

  • Rosca de montagem compacta
  • Tamanhos de parafusos métricos - 10 a 24 mm
  • Design da cor da porca preta
  • Sem torque de resistência pré-carga
  • Menos susceptível à contaminação que parafusos esféricos
back to top