Skip to content Skip to navigation
AFT anti-folga avançado

AFT Anti-Folga Avançado

A porca eficiente AFT anti-folga avançada da

Thomson BSA  permite excelente desempenho para até 10 libras.  Acompanha os tamanhos de parafusos acme de 3/8 de polegadas de diâmetro até 7/16 de polegadas, também com versões métricas disponíveis. Ideal para aplicações OEM, esta porca elimina efetivamente a folga e mantém baixo torque de arrasto e movimentação suave.  O mecanismo anti-folga se ajusta automaticamente em função do desgaste que ocorre entre o parafuso e a porca. O flange triplo integral oferece uma fixação fácil para a aplicação.

Visão geral

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!
  • Linear MOTIONEERING® Ferramenta de Dimensionamento e Seleção de Parafuso de Avanço e Esférico >

Especificações avançadas AFT (unidades métricas)

Diam. Parafuso de avanço (mm.)
2 3 5 6 10 20 35
.
(mm.)
10 X X X X X X X

Especificações avançadas AFT (unidades imperiais)

Diam. parafuso de avanço (pol.)
0,063 0,083 0,100 0,125 0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 1,000 1,200
.
(pol.)
3/8 X X X X X X X X X X X
7/16 X X X

Destaques do AFT anti-folga avançado

  • Baixo custo
  • Ideal para aplicações OEM
  • Permite movimentação suave e torque de baixo arrasto para cargas axiais de até 10 libras.
  • O colar AFT anti-folga ActiveCAM® ajusta automaticamente em função do desgaste da porca
back to top