Skip to content Skip to navigation
Atuadores de aço inoxidável de grau alimentício

Atuadores de aço inoxidável de grau alimentício

Projetados como uma alternativa aos cilindros pneumáticos em aplicações de alimentos e bebidas, os atuadores lineares de aço inoxidável SA-20 da Thomson atendem a várias diretrizes de projeto higiênico e possuem classificação IP69K, permitindo lavagem sanitária durante a operação. Esses atuadores também reduzem o custo de lavagem, incluindo manutenção e ar, e eliminam a necessidade de substituição devido a vazamentos.

Tem dúvidas ou quer saber mais? Entre em contato com um de nossos engenheiros.

Visão geral

Atuadores de aço inoxidável de grau alimentício

Atuadores de aço inoxidável de grau alimentício

Especificações gerais

Parâmetro SA-20
Tipo de parafuso Esferas
Tipo de porca Porca esférica
Configuração do Motor Em linha
Antirrotação Sim
Proteção de fim de curso Não
Material do componente externo 316 S/S
Adaptador frontal Orifício roscado ou pino roscado
Adaptador traseiro Munhão
Conformidade NSF/ANSI/3-A SSI 14159-1 -2014
FDA 21 CFR, Partes 177 e 178

Dimensões

Aplicações do SA-20

  • Esteiras transportadoras
  • Corte, fatiamento, preenchimento e despejo
  • Portas, escotilhas e tampas de operação
  • Embalagem
  • Classificação
  • Levantamento, posicionamento, impulso e inclinação
back to top