Skip to content Skip to navigation
Freios de conjunto de molas de alto desempenho da série SB

Freios de Conjunto de Molas de Alto Desempenho da Série SB

Nossa série SB é projetada como um servo freio com ranhuras de folga pequena para aplicações de alto desempenho.  A construção de acionamento de ranhura resiste a estresses de alto impacto transmitidos por sistemas servo típicos. A operação em alta temperatura está disponível com conjuntos de classe H contendo alinhadores de freio de vida longa (sem amianto) e roscas galvanizadas TFE. Com componentes rotativos de baixa inércia, são obtidas altas taxas de aceleração.

Visão geral

Especificações da série SB

Tamanho do quadro 15 17 19 23 26 28 30 40  50 60 70 
Quadro OD:
mm (pol)
38,1
(1,5)
45,5
(1,8)
50,8
(2)
   60
 (2,4)
 72,9
 (2,9)
  77
  (3)
 85,1
 (3,4)
 108
 (4,3)
 127
  (5)
 163
 (6,4)
  184
  (7,3)
Torque estático:
Nm (lb-pol)
0,56
(5)
1,13
(10)
2,03
(18)
  4
 (35)
  4,5
  (40)
  9
 (80)
 15,8
 (140)
 22,6
(200)
 39,5
 (350)
 67,8
(600)
  136
(1200)
Voltage da bobina:
Vdc
24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Resistencia:
ohms
96/
1350
64/
908
54/
765
46,5/
700
33/
506
36/
440
29/
374
20/
290
19/
291
15/
255
12/
180
Potência máxima:
watts
7 10 12 13 19 20 24 31 32 51/43 53
Armadura
engate: ms
20 20 35 70 80 50 70 85 160 150 140
Armadura
desengate: ms
10 10 10  20 20 40 45 45 110 200 250
Peso:
kg (lb)
0,1
(0,3)
0,3
(0,7)
0,3
(0,7)
0,5
(1,1)
0,5
(1,2)
0,8
(1,8)
1,3
(2,8)
2,2
(4,9)
3
(6,5)
6,6
(14,5)
9,2
(20,2)

Destaques da série SB

  • Engate estático ou dinâmico
  • Orifício do cubo no padrão americano ou métrico
  • Alinhadores de freio de vida longa (sem amianto)
  • Proteção de isolamento classe H (180°C)
  • Voltagens da bobina personalizadas 
  • Baixa inércia dos componentes rotatórios 
  • Revestimento de proteção contra corrosão
  • Comprimento dos cubos longo ou curto

Aplicações da série SB

  • Robótica
  • Equipamentos médicos
  • Atuadores
  • Freios de motor
  • Equipamentos de manuseio postal
  • Embaladoras

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
back to top