Skip to content Skip to navigation
Freios de desligamento ajustados por mola da série MBRP

Freios de Desligamento Ajustados por Mola da Série MBRP

A série MBRP é um freio métrico de desligamento ajustado por jogo de molas DC que fornece uma alternativa de baixo custo de freio multi-funcional para muitas aplicações. Um simples cubo de acionamento quadrado se conecta ao eixo com um conjunto de parafusos e rasgo de chaveta e inclui uma característica antirruído para operação silenciosa. A série oferece um torque superior para relação de torque/tamanho e é projetado com material de atrito no conjunto do rotor para aumentar o desempenho máximo do freio e extender sua vida. As bobinas completamente encapsuladas atendem aos requisitos mínimos para classe de isolamento "F".

Visão geral

Especificações:

Tamanho do quadro 15 19 22 26 30
 Qaudro OD, mm (pol) 37 (1,5) 47 (1,85) 56 (2,2) 65 (2,6) 75 (2,95)
Torque estático, Nm (lb-pol) 0,24 (2,1) 0,50 (4,4) 1 (8,9) 2 (17,7) 4 (35,4)
Voltagem da bobina, Vdc 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90
Resistência, ohms 28,8/115
/1622
21,8/87,3
/1228
16/64
/988
12,5/50,1
/810
11,1/44,3
/623
Potência máxima, watts 5 6.6 8,2 11,5 13
Armadura
engate/desengate, ms
15/10 15/10 30/25 35/30 40/35
Peso, kg (lb) 0,2 (0,44) 0,3 (0,66) 0,4 (0,88) 0,6 (1,32) 0,8 (1,76)

Destaques da série MBRP

  • Conforme com RoHS 
  • Engate estático ou dinâmico 
  • Orifício do cubo apenas no padrão métrico
  • Isolamento classe F UL (155ºC)
  • Apenas escovado 
  • Elevador de liberação manual opcional

Aplicações da série MBRP

  • Patinetes e karts motorizados
  • Automação de fábrica
  • Semicondutores
  • Militar/aerospacial
  • Equipamentos médicos
  • Guinchos elétricas
  • Robótica
  • Equipamentos automatizados de manuseio de material

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top