Skip to content Skip to navigation
Freios de desligamento eletromagnéticos da série FSB

Freios de Conjunto de Molas de Alto Desempenho da Série FSB

Os freios da série FSB são projetados em pacotes de tamanho de quadro pequeno.  O conjunto de armadura de acoplamento do freio é preso ao eixo por parafusos de chaveta.  Os freios de desligamento eletromagnéticos com jogo de molas fornecem meios seguros e eficientes de parar e/ou reter uma carga na ausência de energia. Enquanto o conjunto de campo (eletromagnético) é fixo e evita a rotação, o conjunto de rotor é preso ao eixo. Na ausência de energia, os componentes fixos e rotatórios são engatados, parando e/ou retendo a carga. Quando a bobina é energizada, os componentes rotatórios são desengatados permitindo ao eixo girar livremente.

Visão geral

Especificações:

Tamanho do quadro 15 17
Quadro OD, mm (pol) 34,8 (1,37) 44,5 (1,75)
Torque estático, Nm (lb-pol) 0,12 (1) 0,34 (3)
Voltage da bobina, Vdc 24/90 24/90
Resistência, ohms 118/1750 92/1300
Potência máxima, watts 6 7
Armadura
engate/desengate, ms
25/15 35/30
Peso, kg (lb) 0,09 (0,2) 0,27 (0,6)

Destaques da série FSB

  • Engate estático ou dinâmico 
  • Orifício do cubo no padrão americano ou métrico 
  • Isolamento classe B UL (130ºC)
  • Voltagens da bobina personalizadas 
  • Revestimento de proteção contra corrosão 
  • Comprimento dos cubos longo ou curto

Aplicações da série FSB

  • Robótica
  • Equipamentos médicos
  • Atuadores
  • Freios de motor
  • Equipamentos de manuseio postal
  • Embaladoras

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top