Skip to content Skip to navigation
Dispositivo de realimentação de torque da série TFD

Dispositivo de Realimentação de Torque da Série TFD

O novo dispositivo de realimentação de torque (TFD) fornece uma saída de torque variável, em relação a uma entrada DC, para aplicações de direção e outras eletrônicas. Este projeto inovador oferece um custo reduzido, interface de usuário de alta qualidade através da aplicação de materials de atrito de última geração e um sistema de atuação eletromagnética com patente pendente. Incorporados no TFD estão dois sensores redundantes para detecção de falha-segurança da realimentação de eixo. Diversas configurações de produto padrão são oferecidas com torques variando de 2,5 a 20Nm e o projeto modular do TFD o torna fácil de se adaptar a requisitos de aplicação específicos.

Visão geral

Destaques da série TFD

  • O projeto integrado combina ambas as velocidades tátil e de posição de realimentação com uma interface de volante em um pacote mecânico.
  • O projeto compacto oferece altas densidades de torque e operação de energia eficiente.
  • Saída de torque continuamente variável para a interface de operador de alta qualidade ou "sensação".
  • Sensores redundantes para proteção e resistência em campo.
  • O projeto modular permite que o produto seja facilmente escalado para requisitos de aplicação específicos.
  • Operação repetitiva sobre um vasta gama de condições de operação e vida do produto.
  • O conjunto e todos os componentes atendem a Diretiva EU 2002/95/EC (RoHS).
  • Projetado para uso em sistemas conformes com a EN 1175 e IEC 61508.

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top