Skip to content Skip to navigation
Conjuntos e subconjuntos personalizados

Conjuntos e Subconjuntos Personalizados

Os conjuntos de valor agregado de freios e embreagens personalizados são os pontos mais fortes da Thomson. Variações de qualquer dispositivo mostradas nesse catálogo podem ser adaptadas especificamente para atender as necessidades de maior demanda de sua aplicação. Engrenagens personalizadas, polias, rodas dentadas, montagem integral à embreagem podem ser combinadas com tamanhos de eixo especiais, voltagens de bobina, conjuntos de conectores ou qualquer outro tipo de projeto imaginável. Fabricamos conjuntos completos e subconjuntos para muitos clientes. Nos permita ajudar a reduzir o custo de seu produto e fornecer uma solução mais econômica para suas aplicações mais complexas de embregens ou freios. 

Visão geral

Destaques dos conjuntos personalizados

  • Torque: 6 lb-pol a 1200 lb-pol (0,04 a 135 Nm)
  • Diâmetros: 0,6 a 7,25 pol (15,2 a 184,2 mm)
  • Meios eficientes de ciclo de carga
  • Resposta rápida, desempenho repetitivo
  • Acoplamento estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Baixo custo 
  • Energia eficiente

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top