Skip to content Skip to navigation
Freios e embreagens de disco múltiplo da série MDB/MDC

Freios e Embreagens de Disco Múltiplo da Série MDB/MDC

As embreagens de discos múltiplos fornecem um deslizamento eficiente, conexão chaveável entre um motor e uma carga em eixos em linha ou paralelos. O conjunto de campo (eletromagnético) é impedido de girar por uma guia anti-rotação ou flange e o conjunto de rotor é montado firmemente no eixo de acionamento. O conjunto de armadura é montado diretamente em oposição ao eixo em linha, ou indiretamente no eixo paralelo por meio de polias ou engrenagens. Quando a bobina é energizada, a armadura engata a superfície de atrito do rotor, a seguir engata os discos múltiplos no conjunto até que o torque total seja atingido, através do acoplamento de dois eixos em linha ou paralelos, conduzindo a carga. Um freio opera de forma similar eliminando o rotor. 

Visão geral

Destaques da série MDB/MDC

  • Torque: 25 lb-pol a 300 lb-pol (2,8 a 407 Nm)
  • Diâmetro: 2 a 10 pol (50,8 a 254 mm)
  • Capacidade de acoplamento dinâmico
  • Operação a úmido ou a seco
  • Apenas projeto personalizado

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top