Skip to content Skip to navigation
Freios (Segurança) de desligamento ajustados por jogo de molas da série LBRP

Freios (Segurança) de desligamento ajustados por jogo de molas da série LBRP

Os freios de desligamento eletromagnéticos ajustados por jogo de molas fornecem meios seguros e eficientes de parar e/ou reter uma carga na ausência de energia. Fabricação personalizada para a indústria de cadeira de rodas e patinetes motorizados, nossos freios da série LBRP tem suportes de liberação manual opcional e alguns modelos estão disponíveis com micro chaves. (Para indicar se o freio está liberado ou engatado.) Nossos freios de desligamento ajustados por jogo de molas da série LBRP podem ser usados como parada (parada de emergência) ou freios de retenção (estacionamento). Esses freios são fabricados em regiões de baixo custo permitindo os preços mais baixos disponíveis no mercado. 

Visão geral

Destaques da série LBRP

  • Torque estático: 1 a 13 Nm (8,85 a 115 lb-pol)
  • Diâmetro: 42 a 100 mm (1,65 a 3,938 pol)
  • Tamanho do orifício (Diam. eixo): 6 a 12 mm (0,236 a 0.472 pol)
  • O conjunto e todos os componentes atendem a Diretiva EU 2002/95/EC (RoHS)
  • Superfícies em aço laminado para resistência à corrosão
  • Materiais de atrito robustos e de uso prolongado
  • Característica antirruído
  • Velocidades de operação de até 3600 RPM

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top