Skip to content Skip to navigation
Embreagens e acoplamentos de embreagem da série CS(C) / CF(C)

Embreagens e Acoplamentos de Embreagem da Série CS(C) / CF(C)

As embreagens eletromagnéticas e acoplamentos de embreagem são usados para acoplar dois eixos através do uso de polias, engrenagens, roldanas ou montagem em linha direta.  O conjunto de campo (eletromagnético) é impedido de girar por uma guia de anti-rotação ou flange e o conjunto de rotor e armadura são montados firmemente. Quando a bobina é energizada, a armadura engata a superfície de atrito do rotor (acoplamento de dois eixos em linha junto para o tipo de acoplamento), enquanto conduzem a carga.

Visão geral

Especificações:

DESEMPENHO Montagem de eixo CS/CSC, Montagem do flange CF/CFC
Tamanho do quadro 11 15 17 22 26 30
Quadro OD, mm (pol) 31,8 (1,25) 38,9 (1,53) 45,2 (1,78) 57,4 (2,26) 66,8 (2,63) 83,1 (3,27)
Torque estático, Nm (lb-pol) 0,56 (5) 1,13 (10) 1,69 (15) 4,52 (40)  9,04 (80) 14,12 (125)
Voltagem da bobina, Vdc 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Resistência, ohms 128/1800 130/1800 108/1500 75/1059 65/893 44/600
Potência máxima, watts 5 5 6 8,5 9,5 15,0
Armadura
engate/desengate, ms
5/18 8/22 10/27 12/32 15/35 18/45
Peso, kg (lb) 0,1 (0,2) 0,2 (0,4) 0,3 (0,6) 0,5 (1,1) 0,6 (1,4) 1,5 (3,3)

Destaques da série CS(C) / CF(C)

  • Engate estático ou dinâmico 
  • Diâmetro no padrão americano ou métrico 
  • Montagem de eixo ou flange 
  • Escovado ou não
  • Isolamento Classe B UL (130°C)
  • Rolamentos de longa vida integrais 
  • Folga zero 
  • Revestimento de proteção contra corrosão

Aplicações da série CS(C) / CF(C)

  • Manuseio de documentos
  • Copiadoras
  • impressoras
  • Cotejadores
  • Separadores
  • Rematadores
  • Caixas eletrônicos
  • Currency counters
  • Vending machines
  • Postal handling equipment
  • Ticket & receipt dispensing
  • Packaging
  • Material handling
  • Office automation
back to top