Skip to content Skip to navigation
Freios Power-on eletromagnéticos da série BF

Freios Power- on Eletromagnéticos da Série BF

Os freios Power-on eletromagnéticos fornecem meios eficientes e intercambiáveis de parar e/ou reter a carga. Enquanto o conjunto de campo (eletromagnético) é fixo e evita a rotação pelo flange, o conjunto de armadura é preso ao eixo. Quando a bobina é energizada, a armadura engata a superfície de atrito do conjunto de campo fixo (eletromagnético), parando e/ou retendo a carga.

Visão geral

Especificações:

Tamanho do quadro 11 15 17 22 26
Quadro OD, mm (pol) 31,8 (1,25) 38,9 (1,53) 45,2 (1,78) 57,4 (2,26) 66,8 (2,63)
Torque estático, Nm (lb-pol) 0,56 (5) 1,13 (10) 1,69 (15) 4,52 (40)  9,04 (80)
Voltagem da bobina, Vdc 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Resistência, ohms 128/1800 130/1800 108/1518 75/1048 66/937
Potência máxima, watts 5 5 6 8,5 9,5
Armadura
engate/desengate, ms
5/18 8/22 10/27 12/32 15/35
Peso, kg (lb) 0,1 (0,2) 0,2 (0,4) 0,3 (0,5) 0,4 (0,9) 0,5 (1,2)

Destaques da série BF

  • Engate estático ou dinâmico 
  • Orifício do cubo no padrão americano ou métrico 
  • Isolamento classe B UL (130ºC)
  • Escovadou ou não
  • Volagens da bobina personalizadas 
  • Posicionamento com folga zero
  • Revestimento de proteção contra corrosão

Aplicações da série BF

  • Robótica
  • Equipamentos médicos
  • Atuadores
  • Freios de motor
  • Equipamentos de manuseio postal
  • Embaladoras

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top