Skip to content Skip to navigation

As embreagens e freios de atrito eletromagnético da Thomson fornecem uma operação eficiente, chaveável eletricamente entre o motor e a carga. As embreagens conectam o motor à carga pelo acoplamento de dois eixos paralelos através do uso de polias, engrenagens ou roldanas. Os freios Power-on e eletricamente liberado (no conjunto de mola ou no projeto de magneto permanente) fornecem meios de chaveamento elétrico de parada e/ou retenção da carga. Enquanto o conjunto de campo (eletromagnético) é fixo e evita a rotação, o rotor (projeto de conjunto de mola) ou conjunto de armadura (projeto de magneto permanente) é preso ao eixo.  Para enbreagens dentadas, acoplamentos e freios, quando a bobina é energizada, o perfil dentado da armadura se acopla positivamente ao perfil dentado do rotor, acoplando os dois em linha ou eixos paralelos enquanto conduzem a carga.  São perfeitos para aplicações de acoplamento estático ou de baixa velocidade.

Visão geral

Literatura

Fichas de dados
PMB Series Brakes 484 KB Email

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
back to top