Skip to content Skip to navigation
Embreagem de rolamento esférico BBC-29 acionada mecanicamente

Embreagem de Rolamento Esferico BBC – 29 Acionada Mecanicamente

A embreagem modelo BBC-29 combina a facilidade de acionamento eletromagnético direto com a resposta rápida e o alto torque oferecido pela tecnologia com mola enrolada. Esse design aprimorado de embreagem apresenta um unidade de rolamento esférico e um novo circuito magnético para aprimorar seu desempenho e sua eficiência e aumentar significativamente a vida útil. A vida útil do rolamento determina com eficácia a vida útil da embreagem. O desempenho da embreagem aumentou substancialmente com a substituição do mancal da bucha, usado normalmente nesse tipo de embreagem, com um rolamento esférico blindado e pré-lubrificado. A expectativa de vida útil pode agora exceder 50 milhões de ciclos.

Visão geral

Especificações:

DESEMPENHO BBC-29
Voltagem da bobina 12/24/90 VDC
Torque estático  Nm (lb-pol) 2,83 (25)
Carga de rolamento axial máxima  kg (lbs) 3,4 (7,5)
Velocidade de operação máxima  RPM 1800
Tempo de resposta  (mseg)
Voltagem em @ plean velocidade
40
Referência do eixo  mm (pol) Americano:  6.35 (0.250)
Métrico:  6 (0,2632)
Peso  kg (lb) 0,454 (1)

Destaques da série BBC

  • Alto torque em um conjunto pequeno
  • Proteção contra corrosão
  • Alojamento da bobina montado em rolamento de esfera
  • Proteção do rolamento contra contaminação e perda de lubrificante
  • Circuito magnético reprojetado e altamente eficiente
  • Livre de arrasto, engate ou desengate
  • Alta velocidade de operação - até 1800 RPM
  • Entrada unidirecional
  • O conjunto da carcaça pode ser usado como suporte do rolamento do eixo
  • Saída de roda livre quando desengatado
back to top